控制模块特性
|
接触器类型 |
LC1G205-245C |
LC1G300C |
LC1G410-475C |
LC1G620C |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
额定控制电路电压 Uc (Ucmin-Ucmax) |
|
||||||
|
控制电压 (≤ 60 °C) |
工作 |
0.8 Ucmin-1.1 Ucmax |
|||||
|
释放电流 |
≤ 0.45 Ucmin |
||||||
|
20 °C 和 Uc 时的平均功耗 |
48-130 V 控制模块 (EHE) |
突波 |
50/60 Hz 线圈电路 |
640 VA |
778 VA |
963 VA |
990 VA |
|
DC |
445 W |
695 W |
760 W |
850 W |
|||
|
密封 |
50/60 Hz 线圈电路 |
18.7 VA |
17.6 VA |
17.6 VA |
21.6 |
||
|
DC |
7.8 W |
7.8 W |
7.8 W |
9.5 W |
|||
|
100-250 V 控制模块 (KUE) |
突波 |
50/60 Hz 线圈电路 |
540 VA |
698 VA |
750 VA |
798 VA |
|
|
DC |
380 W |
645 W |
690 W |
710 W |
|||
|
密封 |
50/60 Hz 线圈电路 |
12.4 VA |
15 VA |
15.5 VA |
16.9 VA |
||
|
DC |
7.8 W |
9.1 W |
9.3 W |
9.5 W |
|||
|
200-500 V 控制模块 (LSE) |
突波 |
50/60 Hz 线圈电路 |
295 W |
531 W |
533 W |
672 W |
|
|
DC |
216 W |
303 W |
300 W |
392 W |
|||
|
密封 |
50/60 Hz 线圈电路 |
13 W |
16.1 W |
15.4 W |
18.4 W |
||
|
DC |
8 W |
9 W |
8.6 W |
11 W |
|||
|
散热 |
5-6 W |
6-7 W |
6-7 W |
6-7 W |
|||
|
运行时间 |
闭合“C” |
40-70 ms |
|||||
|
断开“O” |
15-50 ms |
||||||
|
Uc 时的机械耐久性(百万次操作循环) |
8 |
8 |
8 |
5 |
|||
|
环境温度 ≤ 60 °C 时的最大运行率(每小时操作循环数) |
AC-1 |
300 |
300 |
300 |
300 |
||
|
AC-3 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|||
|
AC-4 |
150 |
150 |
60 |
60 |
|||