大尺寸扩展器
概述
大尺寸扩展器用在 LC1G475–620C 接触器上,用于连接较大的接线柱。它们随附有相间隔板。
大尺寸扩展器使用接触器附带的螺钉固定在接触器上。
大尺寸扩展器随附的螺钉用于将螺钉接线柱或接线片固定在大尺寸扩展器上。
下表列出了与 接触器 一起使用的大尺寸扩展器:
| 接触器 |
扩展器 |
|---|---|
|
LC1G475C |
LA9G3613 |
|
LC1G620C |
LA9G3614 |
尺寸
|
接触器 |
X |
Y |
W |
H0 |
H1 |
D |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G475C |
70 mm |
55 mm |
190 mm |
71 mm |
91 mm |
84 mm |
|
LC1G620C |
95 mm |
80 mm |
270 mm |
75 mm |
90 mm |
107 mm |