通过接线片连接
概述
接线片可用于连接 接触器 和 过载继电器 :
-
IEC 接线片
-
第三方接线片
接线片可安装在 接触器 和 过载继电器 的上游和下游。
IEC 接线片
下表列出了与 接触器 和 过载继电器 一起使用的 IEC 接线片:
|
接触器 |
过载继电器 |
IEC 接线片 |
电缆截面规格 |
|---|---|---|---|
|
LC1G205-245C |
LR9G115-225C |
LV429252 |
120 mm² |
|
LC1G205-245C |
LR9G115-225C |
LV429253 |
150 mm² |
|
LC1G205-245C |
LR9G115-225C |
LV429254 |
185 mm² |
|
LC1G300-475C |
LR9G500C |
LV432500 |
240 mm² |
|
LC1G300-475C |
LR9G500C |
LV432502 |
300 mm² |
第三方接线片
| 接触器 |
过载继电器 |
A |
B |
C |
Ø |
|---|---|---|---|---|---|
|
LC1G205-245C |
LR9G115-225C |
≤ 25 mm |
≤ 10 mm |
≤ 6 mm |
9 mm |
|
LC1G300-475C |
LR9G500C |
≤ 32 mm |
≤ 15 mm |
3 mm ≤...≤ 10 mm |
10.6 mm |
|
LC1G620C |
LR9G630C |
≤ 50 mm |
≤ 15 mm |
3 mm ≤...≤ 10 mm |
13 mm |