电磁兼容性
下表介绍了 TeSys Control-Giga 接触器 和 TeSys Protect-Giga 电子过载继电器 的电磁兼容性:
|
现象 |
基本标准 |
产品合规要求 |
|---|---|---|
|
静电放电 |
IEC 61000-4-2 |
空气放电:8 kV + 10% 触点放电:6 kV +10% |
|
辐射电磁场 |
IEC 61000-4-3 |
电场强度:20 V/m +5 V/m 频率:80 MHz 或 6 GHz |
|
电场强度:20 V/m +5 V/m 频率:1.0 GHz 或 1.4 GHz |
||
|
电场强度:20 V/m +5 V/m 频率:1.4 GHz 或 2.0 GHz |
||
|
电场强度:20 V/m +5 V/m 频率:2.0 GHz 或 2.7GHz |
||
|
电场强度:20 V/m +5 V/m 频率:2.7 GHz;3.0 GHz |
||
|
电场强度:20 V/m +5 V/m 频率:3.0 GHz;5.9 GHz |
||
|
电场强度:20 V/m +5 V/m 频率:ISM-GSM |
||
|
快速瞬变脉冲群 |
IEC 61000-4-4 |
AC 和 DC 电源 > 50 V-4 kV + 0.5 kV / 1 分钟以及 2 kV +0.25 kV / 5 分钟 |
|
DC 功率 < 50 V-2 kV +0.5 kV / 5 分钟 |
||
|
电涌防护 |
IEC 61000-4-5 |
AC 和 DC 电源 > 50 V (A1 A2)–4 kV +10% CM 12 Ω 以及 2 kV +10% DM 2 Ω |
|
AC 和 DC 电源 > 50 V (A1 A2)-2 kV +10% CM 12 Ω 以及 1 kV +10% DM 2 Ω |
||
|
传导电磁场 |
IEC 61000-4-6 |
传导干扰 [0,15MHz;80MHz] ISM 频率 - 20 V rms +5 V |
|
磁场 |
IEC 61000-4-8 |
300 A/m 永久(1 分钟) 1000 A/m 脉冲(3 秒) |
|
传导发射 |
EN 55011 |
A 类 |
|
辐射发射 |
EN 55011 |
A 类 |