接触器 定制
概述
理线模块连块让您能够在不断开电源连接的情况下更换接触器。
理线模块连接块可作为选件安装在 3 极接触器上。
|
描述 |
与接触器兼容 |
理线模块型号 |
|
3 极接触器理线模块 - 用于在更换接触器时将电缆固定到位 |
LC1G205-245C |
LA9G3101 |
|
LC1G300-475C |
LA9G3102 |
|
|
LC1G620C |
LA9G3103 |
本节介绍 接触器 中的理线模块连接块安装。
在接触器上安装理线模块连接块 接触器
-
将螺丝刀放在 接触器 电源端子上,以卸下卡扣螺母。
-
顺时针旋转螺丝刀。
-
向外拉动卡扣螺母,将其拆下。
注: 以类似方式拆下所有六颗螺母。将锁紧螺母留在旁边以备后续使用。 -
将理线模块连接块置于 接触器 电源端子上。
-
向内推,听到咔哒声,即表示其已自动锁定。
-
将锁紧螺母装回到理线模块的电源端子上。
-
以适当的扭矩拧紧螺钉。
| 接触器 |
扭矩 |
工具 |
螺钉 |
|---|---|---|---|
|
LC1G205-245C |
18±1.8 N•m |
艾伦内六角扳手 |
M8 |
|
LC1G300-475C |
35±3.5 N•m |
内六角扳手 |
M10 |
|
LC1G620C |
58±5.8 N•m |
内六角扳手 |
M12 |