RDM 模块安装和接线
安装远程诊断 Modbus 模块
-
按下接触器顶盖上的按钮。
-
取下盖子。妥善保管,以备将来使用。
-
将 RDM 模块放在接触器顶部,然后向内推,听到咔哒声,即表示其已自动锁定。
注: 确保 RDM 模块沿着两个插槽安装。 -
连接电缆,听到咔哒声,即表示其已自动锁定。
拆除远程诊断 Modbus 模块
-
按住插头侧面的按钮。
-
拔出插头。
-
拨动解锁触发器。
-
向外拉动以拆除 RDM 模块。
-
放回顶盖。
导线连接
-
从包装箱中取出端子。
-
将导线向内插入端子中。
-
用 2.5 毫米平头螺丝刀以正确的扭矩 (0.2 N.m) 拧紧螺钉。
-
将端子插入 RDM 模块。
-
以正确的扭矩 (0.2 N.m) 拧紧螺钉。
导线拆除
-
拧松螺钉,用 2.5 毫米平头螺丝刀以正确的扭矩 (0.2 N.m) 将导线从端子上松开。
-
将导线从端子中拉出。
接线图
-
使用屏蔽双绞线 Modbus 电缆减少辐射发射并增强对外部电磁干扰的屏蔽。
-
当 RDM 模块连接至 Modbus 网络末端时,必须将一个 120 Ω 并联电阻连接到 D0-D1。
-
Modbus 电缆的最大非屏蔽长度为 30 毫米。
菊花链拓扑中的 Modbus 接线
从第一个 PLC 到最后一个 RDM 模块的 Modbus 电缆的最大连接长度为 15 米。建议菊花链中连接的 RDM 模块数不超过 6 个,以便实现及时且迅速的通讯。菊花链中 RDM 模块的最大数量为 99。
接线特性
|
电缆类型 |
剥皮长度 |
导线数 |
章节 |
|
|---|---|---|---|---|
|
实心电缆 |
6-7 mm |
1 条导线,不带电缆端 |
0.14-1.5 mm² |
|
|
2 条导线,带合适的双端头 |
0.14-0.5 mm² |
|||
|
柔性电缆 |
1 条导线,带合适的电缆端或套管 |
0.25-0.5 mm² |
||
|
2 条导线,带合适的双套管 |
0.5 mm² |
|||
|
Modbus 电缆(屏蔽双绞线电缆) |
6-7 mm |
- |
0.14-1.5 mm² |
|
|
注:
|
||||
有关 Modbus 接线和应用的更多信息,请参阅 modbus.org 上的“《MODBUS 串行线路规格和实施指南》V1.1”。