发电机组启动和报警
发电机组启动和报警模块是安装在 TransferPacT Automatic 和 TransferPacTActive Automatic 控制器上的附件模块,具有以下功能:
-
发电机组输出控制(带可选时间延迟功能),提供 1 个 NC 和 1 个 NO 干触点。
-
报警输出,提供 1 个 NO 干触点。
-
附件顶部的绿色 LED 指示附件的电源状态和正确连接。
-
与 ATSE 上的主 MCU 通讯。
-
一个产品上只允许安装一个发电机组启动(带电容器)和报警模块。
发电机组启动输出的应用
当市电电源丢失时,无论带或不带外部 24 VDC 电源,干触点都将启动发电机组。可以在有或没有外部 24 V 电源的情况下设置发电机组启动前的时间延迟 (T7)。
如果时间延迟 (T7) 超过 60 秒,则必须使用外部 24 VDC 电源。
当市电电源恢复且 ATSE 已切换回市电时,发电机组信号将一直保持到发电机组冷却定时器的定时结束。
报警
出现报警时,干触点将发出相应信号。
对于 TransferPacT Automatic,重启控制器(打开、然后关闭绝缘门)以关闭报警。
对于 TransferPacT Active Automatic,请参阅 报警,并按照相应操作程序确认报警。
报警信号与发电机组启动或停止无关。它与 报警消息 中列出的切换误差和相位旋转误差有关。
端子
对于发电机组启动:1 NO + 1 NC:
-
NO:G1-G4
-
NC:G1-G2
当发电机组启动时,NC 端子将闭合,NO 端子将断开。
报警:1 NO
-
NO:A1-A2
当触发了报警时,NO 端子将闭合。
对于发电机组启动:1 NO + 1 NC:
-
NO:G1-G4
-
NC:G1-G2
当发电机组启动时,NC 端子将断开,NO 端子将闭合。
报警:1 NO
-
NO:A1-A2
当触发了报警时,NO 端子将闭合。
信号类型
数字量输出。
性能
|
电气特性 |
型号 |
|---|---|
|
Ui |
300 V |
|
最大输出电压 |
250 VAC,50 / 60 Hz 或 30 VDC |
|
最大输出电流 |
5 A |
|
过压类别 |
III |
|
污染等级 |
3 |
|
海拔 |
2000 m |
端子的电缆容量
端子的电缆容量为 0.05-2.6 mm2 (AWG 30-13)。