接线
- 接线注意事项
- 功能模块的接线本节介绍 TransferPacT Active Automatic / Automatic 转换开关设备的功能模块接线附件。
- 辅助触点接线
- Frame 100 的接线图:32-100 A
- Frame 160 的接线图:80-160 A
- Frame 250 的接线图:100–250 A,Frame 630:320–630 A 和 Frame 800:800 A
- Frame 1A 的接线图:800–1600 A
显示此页面的QR码
这有帮助吗?
本文档中提供的信息包含与产品/解决方案相关的一般说明、技术特性和/或建议。
本文档不应替代详细调研、或运营及场所特定的开发或平面示意图。它不用于判定产品/解决方案对于特定用户应用的适用性或可靠性。任何此类用户都有责任就相关特定应用场合或使用方面,对产品/解决方案执行或者由所选择的任何业内专家(集成师、规格指定者等)对产品/解决方案执行适当且全面的风险分析、评估和测试。
施耐德电气品牌以及本文档中涉及的施耐德电气及其附属公司的任何商标均是施耐德电气或其附属公司的财产。所有其他品牌均为其各自所有者的商标。
本文档及其内容受适用版权法保护,并且仅供参考使用。未经施耐德电气事先书面许可,不得出于任何目的,以任何形式或方式(电子、机械、影印、录制或其他方式)复制或传播本文档的任何部分。
对于将本文档 或其内容用作商业用途的行为,施耐德电气未授予任何权利或许可,但以“原样”为基础进行咨询的非独占个人许可除外。
对于本文档或其内容或其格式,施耐德电气有权随时修改或更新,恕不另行通知。
在适用法律允许的范围内,对于本文档信息内容中的任何错误或遗漏,以及对本文档内容的任何非预期使用或误用,施耐德电气及其附属公司不会承担任何责任或义务。
© 2024 Schneider Electric