端子屏罩
端子屏罩可安装在转换开关设备电源端子的顶部和/或底部,以提供 IP20 保护。
下表提供了端子屏罩的列表:
|
开关 |
极数 |
端子屏罩 |
|---|---|---|
|
Frame 100:32-100 A |
4P |
TPSISO30 |
|
Frame 160:80-160 A |
4P |
TPSISO31 |
|
Frame 250:100-250 A |
4P |
LV429518 |
|
Frame 630:320-630 A Frame 800:800 A |
4P |
TPSISO42 |
相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:
- TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100 A:
- TransferPacT Active Automatic / Automatic 80-160 A:
- TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A:
- TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A:
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A:BQT1751501