自发远程控制
自发远程控制模块是安装在 TransferPacT Automatic 和 TransferPacT Active Automatic 控制器上的附件模块,具有以下功能:
-
通过自发远程控制切换到 N 或 A,提供 2 个 NO 触点。
-
强制关闭,提供 1 个 NO 触点。
-
附件正面的绿色 LED 指示附件的电源状态和正确连接。
-
与 ATSE 上的主 MCU 通讯。
-
产品上只允许安装一个自发远程控制模块。
自发切换至 N 或 A 的应用
自发切换是一种主动输入,可根据要求(如节能)将 ATSE 切换到正常电源或备用来源。
自发切换仍将尽可能保持电源连续性。如果目标电源断电,则将忽略该功能。例如,在 ATSE 自发切换到 A 之后,如果 A 电源出现故障,并且 N 可用,则 ATSE 将切换回 N。
信号消失后,将退出自发模式。
强制关闭
强制关闭是一个紧急停止命令,用于将 ATSE 切换到 OFF 位置。除手柄控制外,所有其他切换模式都将取消。
信号消失后,将退出“强制关闭”。
端子
自发远程控制器模块有三个端子,如下所示:
-
V1-V0:自发切换至 N
-
V2-V0:自发切换至 A
-
F1-V0:强制关闭
信号类型
-
带干触点的数字量输入。
-
需要超过 200 毫秒的输入才能启动自发远程控制。
性能
|
电气特性 |
型号 |
|---|---|
|
Ui |
30 VDC |
|
最小输入电流 |
5 mA |
|
海拔 |
2000 m |
端子的电缆容量
端子的电缆容量为 0.05-2.6 mm2 (AWG 30-13)。