产品可用性
产品可用性是 TransferPacT Remote 的一项固定功能,它具体包含以下功能:
-
干触点输出,其可提供产品可用性状态。
-
一个 NO 和一个 NC 触点。
应用
当任一电源在规定范围内且转换开关设备不处于手动模式时,常开触点将闭合,常闭触点将断开。下表列出了 RTSE 的支持电压偏差范围。
|
RTSE 的额定电压 |
支持的电压范围 |
|---|---|
|
380–440 V |
274-517 V |
|
208–240 V |
174-280 V |
当两个电源都超出规定范围时,产品可用性功能将不可用。有关电压超出范围的信息,请参见下表。
|
RTSE 的额定电压 |
电压超出范围 |
|---|---|
|
380–440 V |
≤ 263 V 或 ≥ 534 V |
|
208–240 V |
≤ 163 V 或 ≥ 291 V |
-
当出现切换故障或内部故障时,报警指示灯将亮起(红色 LED)。在亮起时,记录此报警并联系现场服务人员。然后通过介电开关复位 RTSE,此时报警指示灯将熄灭。
-
当任一电源在规定范围内且转换开关设备未处于手动模式时,运行状态指示灯将亮起。
端子
对于产品可用性:1 NO + 1 NC:
-
NO:P1-P0
-
NC:P2-P0
当任一电源在规定范围内且产品未处于手动模式时,NC 端子将断开,NO 端子将闭合。
信号类型
-
带干触点的数字量输出
-
5 A/250 VAC。5 A/30 VDC
端子的电缆容量
端子的电缆容量为 0.5-2.5 mm2 (AWG 24 ~ 12)。
最大电缆长度 :10 m