概述
TransferPacT Remote 为输入和输出端子提供切换解决方案。
输入和输出端子的详情如下所示:
|
端子 |
标识 |
定义 |
|---|---|---|
|
产品可用性 |
P0 |
P1、P2 的公共端子 |
|
P1 |
输出信号,当任一电源电压在规定范围内且产品不处于手动模式时,NO 端子将闭合。 |
|
|
P2 |
输出信号,当任一电源电压在规定范围内且产品不处于手动模式时,NC 端子将断开。 |
|
|
远程切换 |
R0 |
R1、R2、R3 的公共端子 |
|
R1 |
被动输入信号,在以 R0 闭合且持续至少 200 毫秒时,远程切换至位置 I。 |
|
|
R2 |
被动输入信号,在以 R0 闭合且持续至少 200 毫秒时,远程切换至位置 II。 |
|
|
R3 |
被动输入信号,在以 R0 闭合且持续至少 200 毫秒时,远程切换至位置 O。 |
有关输入和输出端子的安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A:GEX2525501
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A:GEX2525601
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A:BQT1751501