控制器功能模块
控制器功能模块用于扩展 TransferPacT ATSE 的交互功能。
TransferPacT 提供具有控制器功能模块的电源切换解决方案,能够在不中断电源的情况下实现配置升级。
控制器功能模块有三个核心部分:
-
旋转盖:打开旋转盖以便能够触及电源端子。
-
LED:用于指示附件的电源状态和连接。
-
绿色 LED 指示灯:指示附件已通电且连接正确。
-
熄灭:指示除总线扩展和 24 VDC 辅助电源模块 (TPCDIO15) 外的其他附件未通电。
-
亮起:指示存在外部 24 VDC 电源。
-
-
电源端子:用于接线。
功能模块的端子详情如下所示:
|
商业型号 |
描述 |
接线端子 |
注 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TPCDIO05 |
负载卸除和可用性警告 |
1.1 |
1.2 |
1.3 |
2.1 |
2.2 |
2.3 |
|
|
|
|
LS4 |
AW1 |
AW2 |
LS:负载卸除 AW:可用的警告 |
|||
|
TPCDIO07 |
切换禁止和远程测试 |
1.1 |
1.2 |
1.3 |
2.1 |
2.2 |
2.3 |
|
TI1 |
RT1 |
TI2 |
RT2 |
TI:切换禁止 RT:远程测试 |
||||
|
TPCDIO08 |
自发远程控制 |
1.1 |
1.2 |
1.3 |
2.1 |
2.2 |
2.3 |
|
|
V1 |
V2 |
F1 |
V0 |
V0 |
V0 |
V:自发远程控制 |
||
|
TPCDIO10 |
消防 - 24 VDC 脉冲输入 |
1.1 |
1.2 |
1.3 |
2.1 |
2.2 |
2.3 |
|
P1+ |
P1- |
P2+ |
P2 |
P:脉冲输入 |
||||
|
TPCDIO11 |
消防 - 24 VDC 常量输入 |
1.1 |
1.2 |
1.3 |
2.1 |
2.2 |
2.3 |
|
C1+ |
C1- |
C:常量输入 |
||||||
|
TPCDIO13 |
消防 - 230 VAC 常量输入 |
1.1 |
1.2 |
1.3 |
2.1 |
2.2 |
2.3 |
|
C1+ |
C1- |
C:常量输入 |
||||||
|
TPCDIO14 |
消防 - 1 个干触点输入 |
1.1 |
1.2 |
1.3 |
2.1 |
2.2 |
2.3 |
|
|
|
|
|
||||||
|
TPCDIO15 |
总线扩展和 24 V DC 辅助电源模块 |
1.1 |
1.2 |
1.3 |
2.1 |
2.2 |
2.3 |
|
|
|
|
|
24V+ / 24V-:外部电源 |
|||||
|
TPCCOM16 |
Modbus RTU(串行端口) |
1.1 |
1.2 |
1.3 |
2.1 |
2.2 |
2.3 |
|
|
D1 |
D0 |
0V |
屏蔽 |
Modbus:Modbus 通讯 |
||||
|
TPCDIO17 |
发电机组启动和报警 |
1.1 |
1.2 |
1.3 |
2.1 |
2.2 |
2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
A:报警 |
|||
|
|
|
|
|
|
||||
有关功能模块的安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100 A:JYT3049801
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic 80-160 A:JYT3049901
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A:GEX2525501
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A:GEX2525601
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A:BQT1751501
-
TransferPacT Active Automatic 800–1600 A:BQT7680301