负载卸除和可用性警告
负载卸除和可用性警告模块是安装在 TransferPacT Automatic 和 TransferPacTActive Automatic 控制器上的附件模块,具有以下功能:
-
负载卸除输出,提供 1 个 NO 和 1 个 NC 干触点。
-
可用性警告,提供 1 个 NO 干触点。
-
附件顶部设有绿色 LED,用于指示附件的电源状态和正确连接。
-
与 ATSE 上的主 MCU 通讯。
-
一个产品上只允许安装一个负载卸除和可用性警告模块。
负载卸除的应用
备用电源(发电机组)有时可能负担不起所有负载。来自控制器的信号将卸除某些非关键负载。
启用此功能后,负载卸除模块将发送此信号。
可用性警告的应用
当转换开关不处于自动模式,或者两个电源断电时,干触点将发出此信号。
回到自动状态或者电源恢复后,信号将停止。
端子
负载卸除:1 NO + 1 NC
-
NO:LS1-LS4
-
NC:LS1-LS2
当启动负载卸除时,NC 端子将断开,NO 端子将闭合。
对于状态输出:1 NO
-
NO:AW1-AW2
当触发了可用性警告时,NO 端子将闭合。
信号类型
数字量输出。
性能
|
电气特性 |
型号 |
|---|---|
|
Ui |
300 V |
|
最大输出电压 |
250 VAC,50 / 60 Hz 或 30 VDC |
|
最大输出电流 |
5 A |
|
过压类别 |
III |
|
污染等级 |
3 |
|
海拔 |
2000 m |
端子的电缆容量
端子的电缆容量为 0.05-2.6 mm2 (AWG 30-13)。