铝连接器
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪危险
若使用连接器,必须安装端子屏罩。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
铝连接器可用于连接开关和电源线。最多可同时连接 6 条电缆。
铝连接器使用铝连接器随附的螺钉拧到开关上。
下表提供了铝连接器的列表:
|
开关 |
极数 |
铝连接器 |
电缆数量 |
|---|---|---|---|
|
Frame 250:100-250 A |
3P |
LV429227 |
1 |
|
LV429259 |
1 |
||
|
TPSCON49 (1) |
1 |
||
|
TPSCON51 |
2 |
||
|
TPSCON47 |
6 |
||
|
4P |
LV429228 |
1 |
|
|
LV429260 |
1 |
||
|
TPSCON50 |
1 |
||
|
TPSCON52 (1) |
2 |
||
|
TPSCON48 |
6 |
||
|
Frame 630:320-630 A |
3P |
TPSCON53 |
1 |
|
4P |
TPSCON54 |
1 |
|
|
Frame 1A:800–1600 A |
3P |
33640 |
4 |
|
4P |
33641 |
4 |
|
|
(1) 铝连接器,仅适用于负载端子。 |
|||
祼电缆连接器(商业型号:33640 和 33641)不适用于 TransferPacT Active Automatic 800–1600 A 转换开关设备上的扩展器、垂直连接适配器或电缆接线片适配器。
相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A:GEX2525501
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A:GEX2525601
-
TransferPacT Active Automatic 800–1600 A:BQT7680301
危险