扩展器
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
扩展器用在开关上,用于:
-
增大极距,并将极点与断路器极点对齐,或者
-
增大相间的间隙距离,或者
-
连接更大的接线柱或接线片。
使用开关随附的螺钉将扩展器拧到开关上。
下表提供了扩展器的列表:
|
开关 |
极数 |
扩展器 |
|---|---|---|
|
Frame 250:100-250 A |
3P |
LV431563 |
|
4P |
TPSCON39(1) |
|
|
4P |
LV431564(2) |
|
|
Frame 630:320-630 A Frame 800:800 A |
3P |
TPSCON40 |
|
4P |
TPSCON41(1) |
|
|
4P |
TPSCON68(2) |
|
|
Frame 1A:800–1600 A |
3P |
33622 / LV833622SP(1) |
|
4P |
33623 / LV833623SP(1) |
|
|
(1) 仅适用于 SI / SII 电源端子的扩展器。 (2) 仅适用于负载端子的扩展器。 |
||
扩展器不适用于 TransferPacT Active Automatic 800–1600 A 转换开关设备上的垂直连接适配器或电缆接线片适配器。
相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A:GEX2525501
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A:GEX2525601
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A:BQT1751501
-
TransferPacT Active Automatic 800–1600 A:BQT7680301
危险