概述
TransferPacT 是一款响应速度快、结构紧凑的模块化智能自动转换开关,拥有出色的可扩展性和强大的性能。
-
TransferPacT Automatic 提供简单且便于设置的视图界面。
-
TransferPacT Active Automatic 通过内置控制器和显示屏提供丰富的功能。它还可选配扩展 HMI,以在面板上显示 HMI。
-
TransferPacT Remote 为第三方控制系统提供支持,并提供快速设置和简单操作。
TransferPacT ATSE/RTSE 中包含的开关设备用于断开负载电路与一个电源的连接并连接到另一个电源。
它是一款 PC 级 ATSE/RTSE 开关,符合 IEC 60947-6-1 标准,有 2 极、3 极和 4 极的 32 至 1600 A 版本可供选择,其额定工作电压为 208-240 V(线电压,仅适用于 Frame 250/630/800)、380-440 V(线电压)以及 220-250 V(相电压,仅适用于 Frame 100)。
这些开关设备有三种类型:
-
自动转换开关设备 (ATSE):自动转换开关设备,包括用于切换操作的所有必要的传感输入、监控和控制逻辑。
-
远程转换开关设备 (RTSE):电动且非自动的转换开关设备。
-
手动转换开关设备 (MTSE):手动且非电动的转换开关设备。