维护附件
本节列出了替换部件。
|
产品名称 |
产品编号 |
说明 |
|---|---|---|
|
安装扣件 |
||
|
安装扣件 |
HMIZCAF1 |
T用于将产品安装到实心面板上的扣件 (4 件/套)。 |
|
安装垫圈 |
||
|
用于 10 英寸宽屏的安装垫圈 |
HMIZD55W |
当 10 英寸宽屏型号安装到实心面板 (1 块) 中时,可提供防尘和防潮功能。 |
|
用于 12 英寸宽屏的安装垫圈 |
HMIZD56W |
当 12 英寸宽屏型号安装到实心面板 (1 块) 中时,可提供防尘和防潮功能。 |
|
用于 15 英寸宽屏的安装垫圈 |
HMIZD57W |
当 15 英寸宽屏型号安装到实心面板 (1 块) 中时,可提供防尘和防潮功能。 |
|
用于 19 英寸宽屏的安装垫圈 |
HMIZCWG8W1 |
当 19 英寸宽屏型号安装到实心面板 (1 块) 中时,可提供防尘和防潮功能。 |
|
电源连接器 |
||
|
电源接口 (DC) |
HMIZCCNDC1 |
连接直流电源电缆的配备可固定螺钉的连接器 (直型,5 件/套)。 |
|
USB 电缆紧固夹 |
||
|
Type-A USB 紧固夹 (1 端口) |
HMIZGCLP1 |
夹紧来防止USB电缆断开 (Type-A USB,1 端口,5 个夹具/组)。 |