VESA 安装
通过安装可选的 VESA 安装板,您可以将产品安装到符合 VESA 标准 (100 x 100 mm [3.93 x 3.93 in]) 的市售显示器支架或壁挂适配器上。
部件号: HMIZHVESA
-
VESA 安装不包括在诸如 UL、RCM、船舶认证或防爆标准等认证范围内。
-
在安装此可选配件之前,请确认墙壁强度和预期显示器支架的负载能力等规格。
-
请确认机械规格 (例如抗振性能和抗冲击性能) 是否适合您的安装环境。
装箱物品
确认包装箱中包含此处列出的所有物品。
如果发现任何损坏或丢失,请立即联系客户支持。