Descripción general
TransferPacT es un conmutador de transferencia automática inteligente de alta velocidad, compacto y de diseño modular que ofrece la máxima escalabilidad y un rendimiento sólido.
-
TransferPacT Automatic proporciona una configuración rápida y una interfaz de visualización sencilla.
-
TransferPacT Active Automatic proporciona funciones completas con un controlador y una pantalla integrados. También se suministra con HMI ampliada opcional para mostrar la HMI en el panel.
-
TransferPacT Remote admite sistemas de control de terceros y ofrece un ajuste rápido y un funcionamiento sencillo.
TransferPacT ATSE/RTSE es un equipo que contiene un dispositivo de conmutación para desconectar los circuitos de carga de una fuente de alimentación y conectarlos a otra.
Se trata de un conmutador de tipo ATSE/RTSE de clase PC conforme a la norma IEC 60947-6-1 y disponible de 32 a 1600 A en 2, 3 y 4 polos con tensión de funcionamiento nominal de 208-240 V (fase a fase, solo bastidores 250/630/800), 380-440 V (fase a fase) y 220-250 V (fase a neutro, solo bastidor 100).
Existen tres tipos de equipos de conmutación:
-
Equipo de conmutación de transferencia automática (ATSE): Equipo automático de conmutación de transferencia que incluye todas las entradas de detección, supervisión y lógica de control necesarias para transferir operaciones.
-
Equipo de conmutación de transferencia remota (RTSE): Equipo de conmutación de transferencia que funciona eléctricamente y no es automático.
-
Equipo de conmutación de transferencia manual (MTSE): Equipo de conmutación de transferencia que funciona de forma manual y no eléctrica.