EIO0000004204.07

Dimensioni dell'apertura del pannello

In base alle dimensioni del cutout del pannello, aprire un foro di montaggio sul pannello.

Nome del modello
A B C
12 pollici
301,5 mm (+1/-0 mm)
(11,87 in [+0,04/-0 in])
227,5 mm (+1/-0 mm)
(8,96 in [+0,04/-0 in])
1,6...5 mm (0,06...0,2 in)
15 pollici
383,5 mm (+1/-0 mm)
(15,1 in [+0,04/-0 in])
282,5 mm (+1/-0 mm)
(11,12 in [+0,04/-0 in])
1,6...5 mm (0,06...0,2 in)
10 pollici wide
255 mm (+1/-0 mm)
(10,04 in [+0,04/-0 in])
185 mm (+1/-0 mm)
(7,28 in [+0,04/-0 in])
1,6...5 mm (0,06...0,2 in)
12 pollici wide
295 mm (+1/-0 mm)
(11,61 in [+0,04/-0 in])
217 mm (+1/-0 mm)
(8,54 in [+0,04/-0 in])
1,6...5 mm (0,06...0,2 in)
15 pollici wide
394 mm (+1/-0 mm)
(15,51 in [+0,04/-0 in])
250 mm (+1/-0 mm)
(9,84 in [+0,04/-0 in])
1,6...5 mm (0,06...0,2 in)
19 pollici wide
449,5 mm (+1/-0 mm)
(17,7 in [+0,04/-0 in])
279,5 mm (+1/-0 mm)
(11,0 in [+0,04/-0 in])
1,6...5 mm (0,06...0,2 in)
22 pollici wide
518,5 mm (+1/-0 mm)
(20,41 in [+0,04/-0 in])
316,5 mm (+1/-0 mm)
(12,46 in [+0,04/-0 in])
1,6...5 mm (0,06...0,2 in)
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.