EIO0000004204.07

Specifiche strutturali

Box Module

Advanced Box Standard Box
Messa a terra
Modello CC: Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e FG sono collegati all'interno del prodotto).
Modello CA: Messa a terra di protezione: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e PE sono collegati all'interno del prodotto).
Metodo di raffreddamento
Circolazione naturale dell'aria
Dimensioni esterne (L x A x P)
290 x 195 x 65 mm (11,42 x 7,68 x 2,56 in)
con vani PCI/PCIe: 290 x 195 x 142 mm (11,42 x 7,68 x 5,59 in)
con kit VENTOLA: 290 x 195 x 98 mm (11,42 x 7,68 x 3,86 in)
250 x 165 x 53 mm (9,84 x 6,5 x 2,09 in)
Peso
3,5 kg (7,72 lb) o minore*1 2,5 kg (5,51 lb) o minore

*1 Se è collegato il vano PCI/PCIe o il kit VENTOLA, aggiungere il peso corrispondente nel modo seguente:

   Vano PCI/PCIe: 1,5 kg (3,31 lb)
   Kit VENTOLA: 0,5 kg (1,10 lb)

Panel Type

Modello da 12 pollici

Specifiche Modello da 12 pollici
Messa a terra Modello CC: Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e FG sono collegati all'interno del prodotto).
Modello CA: Messa a terra di protezione: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e PE sono collegati all'interno del prodotto).
Metodo di raffreddamento Circolazione naturale dell'aria
Struttura*1 IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 12, Tipo 13
NOTA: Sul pannello anteriore, se propriamente installato in un contenitore, non utilizzando la porta USB del pannello anteriore.
Dimensioni esterne (L x A x P) Advanced Box 315 x 241 x 95 mm (12,4 x 9,49 x 3,74 in)
con vani PCI/PCIe: 315 x 241 x 172,4 mm (12,4 x 9,49 x 6,78 in)
con kit VENTOLA: 315 x 241 x 127,3 mm (12,4 x 9,49 x 5,01 in)
Standard Box 315 x 241 x 83 mm (12,4 x 9,49 x 3,27 in)
Dimensioni del cutout del pannello (L x A)*2*3 301,5 x 227,5 mm (11,87 x 8,96 in)
Peso Advanced Box*4 5,9 kg (13,00 lb) o minore
Standard Box 4,9 kg (10,80 lb) o minore
NOTA: Le note della tabella compaiono sul fondo della tabella modello da 22 pollici wide.

Modello da 15 pollici

Specifiche Modello da 15 pollici
Messa a terra Modello CC: Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e FG sono collegati all'interno del prodotto).
Modello CA: Messa a terra di protezione: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e PE sono collegati all'interno del prodotto).
Metodo di raffreddamento Circolazione naturale dell'aria
Struttura*1 IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 12, Tipo 13
NOTA: Sul pannello anteriore, se propriamente installato in un contenitore, non utilizzando la porta USB del pannello anteriore.
Dimensioni esterne (L x A x P) Advanced Box 397 x 296 x 95 mm (15,63 x 11,65 x 3,74 in)
con vani PCI/PCIe: 397 x 296 x 172,4 mm (15,63 x 11,65 x 6,78 in)
con kit VENTOLA: 397 x 296 x 127,3 mm (15,63 x 11,65 x 5,01 in)
Standard Box 397 x 296 x 83 mm (15,63 x 11,65 x 3,27 in)
Dimensioni del cutout del pannello (L x A)*2*3 383,5 x 282,5 mm (15,1 x 11,12 in)
Peso Advanced Box*4 7,2 kg (15,87 lb) o minore
Standard Box 6,2 kg (13,67 lb) o minore
NOTA: Le note della tabella compaiono sul fondo della tabella modello da 22 pollici wide.

Modello da 10 pollici wide

Specifiche Modello da 10 pollici wide
Messa a terra Modello CC: Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e FG sono collegati all'interno del prodotto).
Modello CA: Messa a terra di protezione: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e PE sono collegati all'interno del prodotto).
Metodo di raffreddamento Circolazione naturale dell'aria
Struttura*1 IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 12, Tipo 13
NOTA: Sul pannello anteriore, se propriamente installato in un contenitore.
Dimensioni esterne (L x A x P) Standard Box 268,5 x 198,5 x 83 mm (10,57 x 7,81 x 3,27 in)
Dimensioni del cutout del pannello (L x A)*2*3 255 x 185 mm (10,04 x 7,28 in)
Peso Standard Box 4,5 kg (9,92 lb) o minore
NOTA: Le note della tabella compaiono sul fondo della tabella modello da 22 pollici wide.

Modello da 12 pollici wide

Specifiche Modello da 12 pollici wide
Messa a terra Modello CC: Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e FG sono collegati all'interno del prodotto).
Modello CA: Messa a terra di protezione: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e PE sono collegati all'interno del prodotto).
Metodo di raffreddamento Circolazione naturale dell'aria
Struttura*1 IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 12, Tipo 13
NOTA: Sul pannello anteriore, se propriamente installato in un contenitore.
Dimensioni esterne (L x A x P) Advanced Box 308,5 x 230,5 x 95 mm (12,15 x 9,07 x 3,74 in)
con vani PCI/PCIe: 308,5 x 230,5 x 172,4 mm (12,15 x 9,07 x 6,78 in)
con kit VENTOLA: 308,5 x 230,5 x 127,3 mm (12,15 x 9,07 x 5,04 in)
Standard Box 308,5 x 230,5 x 83 mm (12,15 x 9,07 x 3,27 in)
Dimensioni del cutout del pannello (L x A)*2*3 295 x 217 mm (11,61 x 8,54 in)
Peso Advanced Box*4 6,1 kg (13,45 lb) o minore
Standard Box 5,1 kg (11,24 lb) o minore
NOTA: Le note della tabella compaiono sul fondo della tabella modello da 22 pollici wide.

Modello da 15 pollici wide

Specifiche Modello da 15 pollici wide
Messa a terra Modello CC: Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e FG sono collegati all'interno del prodotto).
Modello CA: Messa a terra di protezione: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e PE sono collegati all'interno del prodotto).
Metodo di raffreddamento Circolazione naturale dell'aria
Struttura*1 IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 12, Tipo 13
NOTA: Sul pannello anteriore, se propriamente installato in un contenitore.
Dimensioni esterne (L x A x P) Advanced Box 408 x 264 x 95 mm (16,06 x 10,39 x 3,74 in)
con vani PCI/PCIe: 408 x 264 x 172,4 mm (16,06 x 10,39 x 6,78 in)
con kit VENTOLA: 408 x 264 x 127,3 mm (16,06 x 10,39 x 5,01 in)
Standard Box 408 x 264 x 83 mm (16,06 x 10,39 x 3,27 in)
Dimensioni del cutout del pannello (L x A)*2*3 394 x 250 mm (15,51 x 9,84 in)
Peso Advanced Box*4 7,5 kg (16,53 lb) o minore
Standard Box 6,5 kg (14,33 lb) o minore
NOTA: Le note della tabella compaiono sul fondo della tabella modello da 22 pollici wide.

Modello da 19 pollici wide

Specifiche Modello da 19 pollici wide
Messa a terra Modello CC: Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e FG sono collegati all'interno del prodotto).
Modello CA: Messa a terra di protezione: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e PE sono collegati all'interno del prodotto).
Metodo di raffreddamento Circolazione naturale dell'aria
Struttura*1 IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 12, Tipo 13
NOTA: Sul pannello anteriore, se propriamente installato in un contenitore.
Dimensioni esterne (L x A x P) Advanced Box 463,6 x 293,6 x 97 mm (18,25 x 11,56 x 3,82 in)
con vani PCI/PCIe: 463,6 x 293,6 x 174,4 mm (18,25 x 11,56 x 6,87 in)
con kit VENTOLA: 463,6 x 293,6 x 129,3 mm (18,25 x 11,56 x 5,09 in)
Standard Box 463,6 x 293,6 x 85 mm (18,25 x 11,56 x 3,35 in)
Dimensioni del cutout del pannello (L x A)*2*3 449,5 x 279,5 mm (17,7 x 11,0 in)
Peso Advanced Box*4 8,4 kg (18,52 lb) o minore
Standard Box 7,4 kg (16,31 lb) o minore
NOTA: Le note della tabella compaiono sul fondo della tabella modello da 22 pollici wide.

Modello da 22 pollici wide

Specifiche Modello da 22 pollici wide
Messa a terra Modello CC: Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e FG sono collegati all'interno del prodotto).
Modello CA: Messa a terra di protezione: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali (SG e PE sono collegati all'interno del prodotto).
Metodo di raffreddamento Circolazione naturale dell'aria
Struttura*1 IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 12, Tipo 13
NOTA: Sul pannello anteriore, se propriamente installato in un contenitore.
Dimensioni esterne (L x A x P) Advanced Box 532,6 x 330,6 x 97 mm (20,97 x 13,02 x 3,82 in)
con vani PCI/PCIe: 532,6 x 330,6 x 174,4 mm (20,97 x 13,02 x 6,87 in)
con kit VENTOLA: 532,6 x 330,6 x 129,3 mm (20,97 x 13,02 x 5,09 in)
Standard Box 532,6 x 330,6 x 85 mm (20,97 x 13,02 x 3,35 in)
Dimensioni del cutout del pannello (L x A)*2*3 518,5 x 316,5 mm (20,41 x 12,46 in)
Peso Advanced Box*4 10,0 kg (22,05 lb) o minore
Standard Box 9,0 kg (19,84 lb) o minore

*1 Il lato anteriore di questo prodotto, installato in un pannello pieno, è stato testato in condizioni equivalenti agli standard indicati nella specifica. Anche se il grado di resistenza di questo prodotto è equivalente a questi standard, gli oli che non devono avere effetto su questo prodotto potrebbero danneggiare questo prodotto. Questo può succedere in zone dove sono presenti oli vaporizzati o dove oli da taglio a bassa viscosità possono aderire al pannello per lunghi periodi di tempo. Se la membrana di protezione anteriore o la copertura in vetro dell'apparato si distacca, queste condizioni possono condurre all'ingresso di olio nel prodotto e quindi sono consigliabili misure di protezione dedicate. Inoltre, se sono presenti oli non approvati, possono causare deformazioni o corrosione del coperchio del pannello frontale. Perciò, prima di installare questo prodotto, verificare il tipo di condizioni ambientali di esercizio di questo prodotto.

Se la guarnizione di installazione viene usata per un lungo periodo di tempo o se questo prodotto e la sua guarnizione vengono rimossi dal pannello, non è possibile mantenere il livello originale di protezione. Per mantenere il livello originale di protezione, accertarsi di sostituire regolarmente la guarnizione di installazione.

*2 Per le tolleranze dimensionali, ogni +1/-0 mm (+0,04/-0 in) e R in angolo sono inferiori a R3 (R0,12 in).

*3 Anche se lo spessore della parete di installazione è compreso nell'intervallo consigliato dalle Dimensioni del cutout del pannello, a seconda del materiale della parete, della dimensione e della posizione di installazione del prodotto e di altri dispositivi, la parete di installazione potrebbe deformarsi. Per evitare la deformazione, la superficie di installazione potrebbe richiedere un rinforzo.

*4 Se è collegato il vano PCI/PCIe o il kit VENTOLA, aggiungere il peso corrispondente nel modo seguente:

   Vano PCI/PCIe: 1,5 kg (3,31 lb)
   Kit VENTOLA: 0,5 kg (1,10 lb)

AVVISO
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
  • L'apparato non deve avere contatto permanente e diretto con oli.
  • Non premere sul display di questo prodotto con forza eccessiva o con un oggetto duro.
  • Non premere sul pannello touch con un oggetto acuminato, come la punta di una matita o un cacciavite.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
AVVISO
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
Non esporre il dispositivo a luce solare diretta.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
AVVISO
CONSERVAZIONE E FUNZIONAMENTO NON RISPONDENTI ALLE SPECIFICHE
  • Conservare l'apparato in luoghi in cui la temperatura rientri nelle specifiche dell'apparato.
  • Non limitare od ostruire le fessure di ventilazione dell'apparato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
AVVISO
USURA DELLA GUARNIZIONE
  • Ispezionare la guarnizione periodicamente, secondo le necessità del proprio ambiente operativo.
  • Sostituire la guarnizione almeno una volta l'anno o appena compaiono graffi o sporco.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.