EIO0000004204.07

RS-422/485 isolato x 2

Specifiche

Per impostazione di fabbrica, l'interfaccia RS-485 è collegata alla cartuccia interfaccia. In base alle proprie necessità, sarà possibile passare all'interfaccia RS-422 contenuta nell'apparato.

  1. Dopo aver montato l'unità, lato destro

  2. Dopo aver montato l'unità, lato sinistro

  3. Cavo rosso

Cavo di interfaccia RS-485

Cavo di interfaccia RS-422

Numero prodotto HMIYP6MPR42P2
Trasmissione asincrona RS-422 (isolato) x 2, RS-485 (isolato) x 2
Lunghezza dati 7 o 8 bit
Bit di stop 1 o 2 bit
Parità Nessuno, dispari o pari
Controllo di flusso Controllo xon/xoff
Velocità di trasmissione dati 2.400...115.200 bps
Connettore D-Sub 9 pin (spina)

L'interfaccia seriale è isolata. I terminali SG (massa segnale) e FG (massa telaio) non sono collegati all'interno dell'apparato. Quando il connettore Interfaccia seriale è D-Sub, collegare il cavo FG all’involucro.

PERICOLO
SCOSSA ELETTRICA E INCENDIO
Nel caso si utilizzi il terminale SG per collegare un dispositivo esterno a questo prodotto:
  • Verificare che non si crei un anello di terra quando si configura il sistema.
  • Quando il dispositivo esterno non è isolato, collegare il terminale SG all'apparecchiatura remota.
  • Collegare il terminale SG a una connessione sicura di massa, per ridurre il rischio di danneggiare il circuito.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
ATTENZIONE
PERDITA DI COMUNICAZIONE
  • Non caricare con sollecitazioni eccessive le porte di comunicazione di tutte le connessioni.
  • Fissare saldamente i cavi di comunicazione sulla parete del pannello o del cabinet.
  • Utilizzare un connettore D-Sub a 9 pin con viti per connettore.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
AVVISO
CUSTODIA DANNEGGIATA
Non esercitare una coppia maggiore del valore specificato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
NOTA: Da usare nei limiti della corrente nominale.

Assegnazione dei pin

RS-422: Connettore spinotto D-Sub a 9 pin

Lato modulo:

N° pin RS-422
Nome segnale Direzione Descrizione
1 TxD- Uscita Invio dati –
2 TxD+ Uscita Invio dati +
3 RxD+ Ingresso Ricezione dati +
4 RxD- Ingresso Ricezione dati –
5 SG Massa del segnale (isolato)
6 NC Connessione assente
7 NC Connessione assente
8 NC Connessione assente
9 NC Connessione assente
Involucro FG Massa telaio

RS-485: Connettore spinotto D-Sub a 9 pin

Lato modulo:

N° pin RS-485
Nome segnale Direzione Descrizione
1 Data– Ingresso/Uscita Dati di comunicazione –
2 Data+ Ingresso/Uscita Dati di comunicazione+
3 NC Connessione assente
4 NC Connessione assente
5 SG Massa del segnale (isolato)
6 NC Connessione assente
7 NC Connessione assente
8 NC Connessione assente
9 NC Connessione assente
Involucro FG Massa telaio

Per entrambi RS-422 e RS-485:

Vite a martinetto (#4-40 UNC):


Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.