Extension de bus et alimentation auxiliaire 24 VCC
Le module accessoire Extension de bus et alimentation auxiliaire 24 VCC est installé sur un contrôleur TransferPacT Active Automatic doté des fonctions suivantes :
-
Extension de bus, 1 RJ45 fourni.
-
24 VCC et 1 entrée fournie.
-
Le voyant vert sur la face avant de l'accessoire indique l'état de l'alimentation et le raccordement approprié de l'accessoire.
-
Communication avec la MCU principale sur ATSE.
-
L'installation d'un seul module Extension de bus et alimentation auxiliaire 24 VCC est autorisée sur un produit, dans l'emplacement le plus à droite.
Extension de bus d'application
L'extension de bus permet de connecter l'IHM externe.
Application avec alimentation auxiliaire 24 VCC
-
Alimentation externe du contrôleur en cas de défaillance des deux sources.
-
Alimentation externe pour maintenir la communication Modbus en cas de défaillance des deux sources.
Bornes
Pour l’extension de bus
-
RJ45
24 VCC
-
24 V+, 24 V-
Type de signal
Alimentation et extension de bus.
Performances
|
Caractéristiques électriques |
Valeurs nominales |
|---|---|
|
Ui |
30 VCC |
|
Tension d'entrée maximale |
28,8 VCC |
|
Tension d'entrée minimale |
19,2 VCC |
|
Courant d'entrée maximal |
1 A |
|
Degré de pollution |
3 |
|
Altitude |
2 000 m |
|
RJ45 |
CAT 3 |
Capacité des câbles pour les bornes
La capacité des câbles pour les bornes est la suivante :
-
La capacité des câbles pour les bornes est de 0,05 à 2,6 mm2 (AWG 30 à 13).
-
RJ45