Démarrage et alarme du générateur
Le module Géné. Démar. et Alarme est un module accessoire installé sur les contrôleurs TransferPacT Automatic et TransferPacT Active Automatic dotés des fonctions suivantes :
-
Contrôle de sortie du générateur avec fonction de temporisation facultative, 2 contacts secs (1 NO et 1 NF) fournis.
-
Sortie d'alarme, 1 contact sec NO fourni.
-
Le voyant vert en haut de l'accessoire indique le statut de l'alimentation et le raccordement approprié de l'accessoire.
-
Communication avec la MCU principale sur ATSE.
-
Un seul module de démarrage (avec condensateur) et d'alarme générateur peut être installé par produit.
Sortie de démarrage du générateur d'application
En cas de perte de la source de réseau, un contact sec démarre le générateur avec ou sans alimentation 24 VCC externe. Une temporisation (T7) avant le démarrage du générateur peut être définie avec ou sans alimentation 24 V externe.
Si la temporisation (T7) est supérieure à 60 s, une alimentation 24 VCC externe est obligatoire.
Lorsque la source du réseau est rétablie et que l'ATSE rebascule en mode secteur, le signal du générateur est conservé jusqu'à la fin de la temporisation de refroidissement du générateur.
Alarme
En cas d'alarme, un contact sec donne le signal.
Pour TransferPacT Automatic, redémarrez le contrôleur (ouvrez et fermez la porte diélectrique) pour arrêter l'alarme.
Pour TransferPacT Active Automatic, consultez la section Alarme et suivez les procédures d'acquittement d'alarme.
Le signal d'alarme ne concerne pas le démarrage ou l'arrêt du générateur. Il concerne les erreurs de transfert et de rotation de phase répertoriées dans Message d'alarme.
Bornes
Pour le démarrage du générateur : 1 NO + 1 NF :
-
NO : G1-G4
-
NF : G1-G2
Lorsque le démarrage du générateur est lancé, la borne NF se ferme et la borne NO s'ouvre.
Alarme : 1 NO
-
NO : A1-A2
Lorsque l'alarme se déclenche, la borne NO se ferme.
Pour le démarrage du générateur : 1 NO + 1 NF :
-
NO : G1-G4
-
NF : G1-G2
Lorsque le démarrage du générateur est lancé, la borne NF s'ouvre et la borne NO se ferme.
Alarme : 1 NO
-
NO : A1-A2
Lorsque l'alarme se déclenche, la borne NO se ferme.
Type de signal
Sortie numérique.
Performances
|
Caractéristiques électriques |
Valeurs nominales |
|---|---|
|
Ui |
300 V |
|
Tension de sortie maximum |
250 VCA, 50/60 Hz ou 30 VCC |
|
Courant de sortie maximum |
5 A |
|
Catégorie de sur-tension |
III |
|
Degré de pollution |
3 |
|
Altitude |
2 000 m |
Capacité des câbles pour les bornes
La capacité des câbles pour les bornes est de 0,05 à 2,6 mm2 (AWG 30 à 13).