Modbus RTU (port série)
Le module Modbus accessoire peut être installé sur les contrôleurs TransferPacT Active Automatic avec les fonctions suivantes :
-
Communication Modbus RTU prenant en charge le protocole MODBUS.
-
Indique l'état de communication de l'accessoire à l'aide du voyant jaune au-dessus de l'accessoire.
-
Le voyant vert sur la face avant de l'accessoire indique l'état de l'alimentation et le raccordement approprié de l'accessoire.
-
Communication avec la MCU principale sur ATSE.
-
Prise en charge du transfert de communication.
-
Deux modules Modbus peuvent être installés sur un produit.
Application Modbus
Modbus permet de se connecter à un autre système. Une alimentation 24 V externe ou au moins une source principale est nécessaire pour maintenir la communication avec le protocole Modbus RTU.
Pour une longueur de câble allant jusqu'à 300 m (1 000 ft), il est obligatoire d'utiliser un câble torsadé blindé. Le blindage du câble est raccordé à la borne de blindage.
Bornes Modbus
-
Modbus :
-
D1, D0, 0 V, blindage
-
Type de signal
Port série.
Performances
|
Caractéristiques électriques |
Valeurs nominales |
|---|---|
|
Ui |
30 VCC |
|
Débit en bauds (KBS) |
4,8 / 9,6 / 19,2 |
|
Catégorie de sur-tension |
III |
|
Degré de pollution |
3 |
|
Altitude |
2 000 m |
Capacité des câbles pour les bornes
La capacité des câbles pour les bornes est comprise entre 0,05 et 2,6 mm2 (AWG 30 - 13).