Cubrebornes
Los cubrebornes pueden instalarse en la parte superior o inferior de los bornes de alimentación del equipo de conmutación de transferencia para proporcionar protección IP20.
En la tabla siguiente se proporciona la lista del cubrebornes:
|
Conmutador |
Número de polos |
Cubrebornes |
|---|---|---|
|
Bastidor 100: 32-100 A |
4P |
TPSISO30 |
|
Bastidor 160: 80-160 A |
4P |
TPSISO31 |
|
Bastidor 250: 100–250 A |
4P |
LV429518 |
|
Bastidor 630: 320–630 A Bastidor 800: 800 A |
4P |
TPSISO42 |
Para obtener información sobre la instalación, consulte las hojas de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric:
- TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100 A:
- TransferPacT Active Automatic / Automatic 80-160 A:
- TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A:
- TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A:
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A: BQT1751501