Protège-bornes
Des protège-bornes peuvent être installés au-dessus et/ou au-dessous des bornes d’alimentation de l’équipement de commutation de transfert pour assurer une protection IP20.
Le tableau suivant dresse la liste des protège-bornes :
|
Commutateur |
Nombre de pôles |
Protège-bornes |
|---|---|---|
|
Châssis 100 : 32-100 A |
4P |
TPSISO30 |
|
Châssis 160 : 80-160 A |
4P |
TPSISO31 |
|
Châssis 250 : 100-250 A |
4P |
LV429518 |
|
Châssis 630 : 320-630 A Châssis 800 : 800 A |
4P |
TPSISO42 |
Pour plus d'informations sur l'installation, consultez les instructions de service sur le site Web de Schneider Electric :
- TransferPacT Active Automatic / Automatic 32-100 A :
- TransferPacT Active Automatic / Automatic 80-160 A :
- TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A :
- TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A :
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A : BQT1751501