Entrée constante 24 VCC de protection incendie
Le module accessoire de protection incendie est installé sur les contrôleurs TransferPacT Automatic et TransferPacT Active Automatic avec les fonctions suivantes :
-
Quitter le mode de transfert Auto et régler le commutateur sur OFF en fonction du signal d'entrée.
-
Protection incendie avec entrée de signal constant 24 VCC.
-
Le voyant vert sur la face avant de l'accessoire indique l'état de l'alimentation et le raccordement approprié de l'accessoire.
-
MCU principale sur la communication de l'ATSE via le bus CAN.
-
Un seul module peut être installé sur un produit.
Application
En cas d'urgence incendie, le signal de protection incendie peut transférer l'ATSE vers la position OFF.
Bornes
-
Protection incendie avec signal constant 24 VCC :
-
C1+.C1-
-
Performances
|
Caractéristiques électriques |
Valeurs nominales |
|---|---|
|
Ui |
30 VCC |
|
Tension d'entrée maximale (activation incendie) |
28,8 VCC |
|
Tension d'entrée minimale (activation incendie) |
19,2 VCC |
|
Intensité d'entrée maximale |
10 mA |
|
Catégorie de sur-tension |
II |
|
Degré de pollution |
3 |
|
Altitude |
2 000 m |
Capacité des câbles pour les bornes
La capacité des câbles pour les bornes est de 0,05 à 2,6 mm2 (AWG 30 à 13).