Protección contra incendios, entrada constante de 24 V CC
La protección contra incendios es un módulo accesorio que se instala en el controlador TransferPacT Automatic y TransferPacT Active Automatic y que incluye las siguientes funciones:
-
Sale del modo de transferencia automática y transfiere el conmutador a la posición de apagado según la señal de entrada.
-
Protección contra incendios con entrada de señal constante de 24 V CC.
-
El indicador LED verde, ubicado en la parte frontal del accesorio, indica el estado de la alimentación y la conexión correcta del accesorio.
-
MCU principal en la comunicación de ATSE a través del bus CAN.
-
Solo se permite instalar un módulo por producto.
Aplicación
Cuando hay una emergencia de incendio, la señal de protección contra incendios puede transferir el ATSE a la posición OFF.
Bornes
-
Protección contra incendios con señal constante de 24 V CC:
-
C1+, C1-
-
Rendimiento
|
Características eléctricas |
Capacidad |
|---|---|
|
Ui |
30 V CC |
|
Tensión de entrada máxima (protección contra incendios activada) |
28,8 V CC |
|
Tensión de entrada mínima (protección contra incendios activada) |
19,2 V CC |
|
Corriente de entrada máxima |
10 mA |
|
Categoría de sobretensión |
II |
|
Grado de contaminación |
3 |
|
Altitud |
2000 m |
Capacidad del cable para los bornes
La capacidad del cable para los bornes es de 0,05 a 2,6 mm2 (AWG 30 ~ 13).