Funciones y características del conmutador TransferPacT
|
Funciones y características |
Bastidor 100 |
Bastidor 160 |
Bastidor 250 |
Bastidor 630 |
Trama 800 |
Bastidor 1A |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tipo de aparato |
TSE de tipo PC no derivado |
TSE de tipo PC no derivado |
TSE de tipo PC no derivado |
TSE de tipo PC no derivado |
TSE de tipo PC no derivado |
TSE de tipo PC no derivado |
||
|
Adecuado para el aislamiento |
||||||||
|
Características eléctricas |
||||||||
|
Intensidad nominal (amperios) |
32, 40, 50, 63, 80, 100 ⃰ : AC-32 B para 80 A y 100 A |
80, 100, 125, 160 |
100, 160, 200, 250 |
320, 400, 500, 630 |
800 |
800, 1000, 1250, 1600 |
||
|
Tensión nominal de funcionamiento |
2P: 220/230/240/250 V L-N 3P, 4P: 380/400/415/440 V L-L |
3P, 4P: 380/400/415/440 V L-L |
3P, 4P: 208/220/230/240 V L-L |
3P, 4P: 208/220/230/240 V L-L |
3P, 4P: 208/220/230/240 V L-L |
3P, 4P: 380/400/415/440 V L-L |
||
|
Número de polos |
2, 3, 4 |
3, 4 |
3, 4 |
3, 4 |
3, 4 |
3, 4 |
||
|
Frecuencia (Hz) |
50 / 60 |
50 / 60 |
50 / 60 |
50 / 60 |
50 / 60 |
50 / 60 |
||
|
Solo conmutador de tensión de aislamiento Ui (V CA) |
800 |
800 |
800 |
800 |
1000 |
1000 |
||
|
Tensión soportada al impulso solo del interruptor Uimp (kV CA) |
6 |
8 |
8 |
12 |
12 |
12 |
||
|
Capacidad nominal de crear cortocircuitos Icm (kA) |
Solo conmutador |
15 |
20 |
30 |
40 |
40 |
105 |
|
|
con interruptor automático aguas arriba |
75 |
154 |
330 |
330 |
330 |
330 / 154 |
||
|
Corriente nominal de resistencia de corto retardo Icw (kA) |
5 kA/0,1 s |
10 kA/0,1 s |
15 kA/0,1 s, 10 kA/0,5 s, 8 kA/1 s |
25 kA/0,1 s, 20 kA/0,5 s, 15 kA/1 s |
25 kA/0,1 s, 20 kA/0,5 s, 15 kA/1 s |
50 kA/0,5 s, 70 kA/0,1 s |
||
|
Categoría de utilización |
AC-33B |
AC-33B |
AC-33B |
AC-33B |
AC-33B |
AC-33B |
||
|
Temperatura de funcionamiento (℃) |
-25- +70 |
-25- +70 |
-25- +70 |
-25- +70 |
-25- +70 |
-25- +70 |
||
|
Características de funcionamiento |
||||||||
|
Categoría de sobretensión |
III |
III |
III |
III |
III |
IV |
||
|
Durabilidad mecánica de mantenimiento |
8000 ciclos |
10 000 ciclos |
10 000 ciclos |
10 000 ciclos |
10 000 ciclos |
10 000 ciclos |
||
|
Auxiliares adicionales de indicación y control |
||||||||
|
Contactos auxiliares para las posiciones N y A |
||||||||
|
Contactos auxiliares para la posición de apagado |
||||||||
|
Instalación y conexión |
||||||||
|
Conexión superior fija |
||||||||
|
Método de instalación |
Segmento DIN/placa base |
Segmento DIN/placa base |
Placa base |
Placa base |
Placa base |
Placa base |
||
|
Accesorios de instalación y conexión |
||||||||
|
Cubrebornes |
- |
|||||||
|
Separadores de fases |
- |
|||||||
|
Conectores de alimentación |
||||||||
|
Información de envío |
||||||||
|
Peso neto (kg) |
3,4 |
5,6 |
13,3 |
22,1 |
22,4 |
72,3 |
||
|
Dimensión La*An*Pr (mm) |
155 * 310 * 94,3 |
164 * 351 * 95 |
370 * 341 * 186 |
467 * 341 * 186 |
467 * 341 * 186 |
540*391*383,5 |
||
| * Consulte la conexión de alimentación para obtener más información. | ||||||||