Fonctions et caractéristiques des commutateurs TransferPacT
|
Fonctions et caractéristiques |
Châssis 100 |
Châssis 160 |
Châssis 250 |
Châssis 630 |
Châssis 800 |
Châssis 1A |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Type d'appareil |
TSE de type PC non dérivé |
TSE de type PC non dérivé |
TSE de type PC non dérivé |
TSE de type PC non dérivé |
TSE de type PC non dérivé |
TSE de type PC non dérivé |
||
|
Convient à l'isolation |
||||||||
|
Caractéristiques électriques |
||||||||
|
Courant nominal (ampère) |
32, 40, 50, 63, 80 ⃰, 100 ⃰ ⃰ : AC-32 B pour 80 A et 100 A |
80, 100, 125, 160 |
100, 160, 200, 250 |
320, 400, 500, 630 |
800 |
800, 1000, 1250, 1600 |
||
|
Tension assignée d'emploi |
2P : 220/230/240/250 V L-N 3P, 4P : 380/400/415/440 V L-L |
3P, 4P : 380/400/415/440 V L-L |
3P, 4P : 208/220/230/240 V L–L |
3P, 4P : 208/220/230/240 V
L-L |
3P, 4P : 208/220/230/240 V L-L |
3P, 4P : 380/400/415/440 V L-L |
||
|
Nombre de pôles |
2, 3, 4 |
3, 4 |
3, 4 |
3, 4 |
3, 4 |
3, 4 |
||
|
Fréquence (Hz) |
50 / 60 |
50 / 60 |
50 / 60 |
50 / 60 |
50 / 60 |
50 / 60 |
||
|
Commutateur de tension d'isolement Ui (VCA) uniquement |
800 |
800 |
800 |
800 |
1000 |
1000 |
||
|
Commutateur de tension de tenue aux chocs Uimp (VCA) uniquement |
6 |
8 |
8 |
12 |
12 |
12 |
||
|
Capacité nominale sur court-circuit Icm (kA) |
Commutateur seul |
15 |
20 |
30 |
40 |
40 |
105 |
|
|
avec disjoncteur en amont |
75 |
154 |
330 |
330 |
330 |
330 / 154 |
||
|
Courant nominal de courte durée admissible Icw (kA) |
5 kA/0,1 s |
10 kA/0,1 s |
15 kA/0,1 s, 10 kA/0,5 s, 8 kA/1 s |
25 kA/0,1 s, 20 kA/0,5 s, 15 kA/1 s |
25 kA/0,1 s, 20 kA/0,5 s, 15 kA/1 s |
50 kA/0,5 s, 70 kA/0,1 s |
||
|
Catégorie d'emploi |
AC-33B |
AC-33B |
AC-33B |
AC-33B |
AC-33B |
AC-33B |
||
|
Température de fonctionnement (℃) |
-25 à +70 |
-25 à +70 |
-25 à +70 |
-25 à +70 |
-25 à +70 |
-25 à +70 |
||
|
Caractéristiques de fonctionnement |
||||||||
|
Catégorie de sur-tension |
III |
III |
III |
III |
III |
IV |
||
|
Durabilité mécanique pour la maintenance |
8 000 cycles |
10 000 cycles |
10 000 cycles |
10 000 cycles |
10 000 cycles |
10 000 cycles |
||
|
Auxiliaires de signalisation et de contrôle supplémentaires |
||||||||
|
Contacts auxiliaires pour les positions N et A |
||||||||
|
Contacts auxiliaires pour la position OFF |
||||||||
|
Installation et raccordement |
||||||||
|
Connexion supérieure fixe |
||||||||
|
Mode de mise en œuvre |
Rail DIN/Platine |
Rail DIN/Platine |
Platine |
Platine |
Platine |
Platine |
||
|
Accessoires d’installation et de raccordement |
||||||||
|
Protège-bornes |
- |
|||||||
|
Séparateurs de phases |
- |
|||||||
|
Connecteurs d'alimentation |
||||||||
|
Informations de transport |
||||||||
|
Poids net (kg) |
3,4 |
5,6 |
13,3 |
22,1 |
22,4 |
72,3 |
||
|
Dimensions Long * larg * Prof (mm) |
155 * 310 * 94,3 |
164 * 351 * 95 |
370 * 341 * 186 |
467 * 341 * 186 |
467 * 341 * 186 |
540 * 391 * 383,5 |
||
| * Reportez-vous à la connexion d'alimentation pour plus de détails. | ||||||||