Présentation
TransferPacT Remote fournit des solutions de transfert avec des bornes d'entrée et de sortie.
Les détails des bornes d'entrée et de sortie sont indiqués ci-après :
|
Bornes |
Marquage |
Définition |
|---|---|---|
|
Disponibilité des produits |
P0 |
Borne commune pour P1, P2 |
|
P1 |
Signal de sortie. Lorsque l'une au moins des sources est dans la plage de tensions et que le produit n'est PAS en mode manuel, la borne normalement ouverte se ferme. |
|
|
P2 |
Signal de sortie. Lorsque l'une au moins des sources est dans la plage de tensions et que le produit n'est PAS en mode manuel, la borne normalement fermée s'ouvre. |
|
|
Transfert à distance |
R0 |
Borne commune pour R1, R2, R3 |
|
R1 |
Signal d'entrée passif. Transfert à distance vers la position I en cas de fermeture avec R0 et durée du signal au moins égale à 200 ms. |
|
|
R2 |
Signal d'entrée passif. Transfert à distance vers la position II en cas de fermeture avec R0 et durée du signal au moins égale à 200 ms. |
|
|
R3 |
Signal d'entrée passif. Transfert à distance vers la position O en cas de fermeture avec R0 et durée du signal au moins égale à 200 ms. |
Pour plus d'informations concernant l'installation des bornes d'entrée et de sortie, consultez les instructions de service sur le site Web de Schneider Electric :
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A : GEX2525501
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A : GEX2525601
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A : BQT1751501