Poids
Cette section indique le poids des commutateurs TransferPacT Automatic, TransferPacT Active Automatic et TransferPacT Remote.
|
Valeurs nominales des châssis |
Poids |
|---|---|
|
Châssis 100 : 32-100 A |
3,4 kg |
|
Châssis 160 : 80-160 A |
5,6 kg |
|
Châssis 250 : 100-250 A |
13,3 kg |
|
Châssis 630 : 320-630 A |
22,1 kg |
|
Châssis 800 : 800 A |
22,4 kg |
|
Châssis 1A : 800-1250 A |
69 kg |
|
Châssis 1A : 1600 A |
72.3 kg |