DOCA0172FR-19

Disponibilité des données PowerTag, PowerLogic Tag et Acti9 Active

Présentation

Les données transmises par les appareils PowerTag Energy, PowerLogic Tag et Acti9 Active au EcoStruxure Panel Server dépendent du type d'appareil. Les tableaux suivants indiquent les données qui sont disponibles dans le EcoStruxure Panel Server pour chaque type d'appareil.

Références commerciales d'appareil

Les références commerciales utilisées pour chaque type de capteur sont les suivantes :

  • A1: A9MEM1520, A9MEM1521, A9MEM1522, A9MEM1541, A9MEM1542, PLTQO●, PLTE60●

  • A2: A9MEM1540, A9MEM1543

  • P1: A9MEM1561, A9MEM1562, A9MEM1563, A9MEM1571, A9MEM1572

  • F1: A9MEM1560, A9MEM1570

  • F2: A9MEM1573, A9MEM1575

  • F3: A9MEM1564, A9MEM1574

  • FL: A9MEM1580

  • M0: LV434020

  • M1: LV434021

  • M2: LV434022

  • M3: LV434023

  • R1: A9MEM1590, A9MEM1591, A9MEM1592, A9MEM1593, PLTR●

  • C: Acti9 Active iC40/iC60 (A9TAA●●●●, A9TAB●●●●, A9TDEC●●●, A9TDFC●●●, A9TDFD●●●, A9TPDD●●●, A9TPED●●●, A9TYAE●●●, A9TYBE●●●)

Puissance

Données

PowerTag M63, PowerLogic Tag QO, PowerLogic Tag E-Frame

PowerTag P63 PowerTag F63 PowerTag F160 PowerTag M250 PowerTag M630

PowerTag Rope, PowerLogic Tag Rope

Acti9 Active
A1 A2 P1 F1 F2 F3 FL M0 M1 M2 M3 R1 C

Puissance active totale

Puissance active par phase

NA*

NA*

*

*

*

*

Puissance réactive totale

Puissance réactive par phase

*

*

Puissance apparente totale

Puissance apparente par phase

*

*

Facteur de puissance total

Facteur de puissance par phase

*

*

Demande de puissance active

Pic de demande de puissance active (Réinitialisable)

Energie

Données

PowerTag M63, PowerLogic Tag QO, PowerLogic Tag E-Frame

PowerTag P63 PowerTag F63 PowerTag F160 PowerTag M250 PowerTag M630

PowerTag Rope, PowerLogic Tag Rope

Acti9 Active
A1 A2 P1 F1 F2 F3 FL M0 M1 M2 M3 R1 C

Energie active réinitialisable totale fournie

Energie active non réinitialisable totale fournie

*

*

*

Energie active réinitialisable par phase fournie

*

*

*

Energie active non réinitialisable par phase fournie

*

*

*

Energie active réinitialisable totale reçue

Energie active non réinitialisable totale reçue

Energie active réinitialisable par phase reçue

*

*

*

Energie active non réinitialisable par phase reçue

*

*

*

Energie active réinitialisable totale fournie et reçue

NA*

NA*

NA*

NA*

NA*

NA*

NA*

Energie active non réinitialisable totale fournie et reçue

NA*

NA*

NA*

NA*

NA*

NA*

NA*

Energie active réinitialisable par phase fournie et reçue

NA*

NA*

NA*

Energie active non réinitialisable par phase fournie et reçue

NA*

*

*

NA*

NA*

Energie réactive réinitialisable totale fournie

Energie réactive non réinitialisable totale fournie

*

*

*

Energie réactive réinitialisable par phase fournie

*

*

*

Energie réactive non réinitialisable par phase fournie

Energie réactive réinitialisable totale reçue

Energie réactive non réinitialisable totale reçue

Energie réactive réinitialisable par phase reçue

*

*

*

Energie réactive non réinitialisable par phase reçue

*

*

*

Energie apparente réinitialisable totale fournie et reçue

Energie apparente non réinitialisable totale fournie et reçue

Energie apparente réinitialisable par phase fournie et reçue

*

*

*

Energie apparente non réinitialisable par phase fournie et reçue

*

*

*

Autres mesures

Données

PowerTag M63, PowerLogic Tag QO, PowerLogic Tag E-Frame

PowerTag P63

PowerTag F63

PowerTag F160

PowerTag M250

PowerTag M630

PowerTag Rope, PowerLogic Tag Rope

Acti9 Active

A1

A2

P1

F1

F2

F3

FL

M0

M1

M2

M3

R1

C

Courant de phase (mesuré)

Courant neutre (calculé)

 

Tension entre phases

 

Tension entre phase et neutre

NA*

NA*

*

*

*

*

Fréquence

 

Quadrant

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

 

Température interne

Compteur de temps de fonctionnement de la charge

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.