Inhibition du transfert et test à distance
Le module accessoire Inhibition du transfert et test à distance est installé sur les contrôleurs TransferPacT Automatic et TransferPacT Active Automatic avec les fonctions suivantes :
-
Inhibition du transfert, 1 contact sec NO fourni.
-
Test à distance, 1 contact sec NO fourni.
-
Le voyant vert en haut de l'accessoire indique le statut de l'alimentation et le raccordement approprié de l'accessoire.
-
Communication avec la MCU principale sur ATSE.
-
Un seul module Inhibition du transfert et test à distance peut être installé sur chaque TSE.
Inhibition du transfert de l’application
-
Inhibition du transfert en cas d’interruption de l’alimentation par court-circuit.
-
Cette fonction permet de verrouiller le contrôleur par des signaux personnalisés.
-
Cette fonction peut être utilisée pour coopérer avec différents ATSE.
-
Supprimez le signal d'inhibition de transfert pour quitter ce mode.
Test à distance de l’application
-
Le test à distance est un signal d'entrée permettant de démarrer la procédure de test.
-
Le test à distance ne peut être démarré qu'en mode Auto.
-
Pour l'IHM Active Automatic, il est possible de sélectionner le test en charge, le test hors charge et la durée du test.
-
Pour l'IHM Automatic, le test en charge a une durée illimitée. Arrêtez le test manuellement en ouvrant le commutateur diélectrique sur l’ATSE. Ramenez-le en position Run pour rétablir la fonction de contrôleur.
Bornes
Pour l'inhibition du transfert : 1 entrée
-
Entrées : TI1-TI2
Pour le test à distance : 1 entrée
-
Entrées : RT1-RT2
Type de signal
-
Entrée numérique avec contact sec
-
Entrée de plus de 200 ms nécessaire pour démarrer le module Inhibition du transfert et test à distance
Performances
|
Caractéristiques électriques |
Valeurs nominales |
|---|---|
|
Ui |
30 VCC |
|
Intensité d'entrée maximale |
5 mA |
|
Altitude |
2 000 m |
Capacité des câbles pour les bornes
La capacité des câbles pour les bornes est de 0,05 à 2,6 mm2 (AWG 30 à 13).