Connecteur en aluminium
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION OU
D’ÉCLAIR D’ARC ÉLECTRIQUE
Il est obligatoire d'installer un protège-bornes
lorsque les connecteurs sont utilisés.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Des connecteurs en aluminium peuvent être utilisés pour connecter le commutateur et les câbles d'alimentation. Jusqu'à six câbles peuvent ainsi être connectés simultanément.
Les connecteurs en aluminium sont vissés sur le commutateur à l’aide des vis livrées avec les connecteurs.
Le tableau ci-après dresse la liste des connecteurs en aluminium.
|
Commutateur |
Nombre de pôles |
Connecteur en aluminium |
Nombre de câbles |
|---|---|---|---|
|
Châssis 250 : 100-250 A |
3P |
LV429227 |
1 |
|
LV429259 |
1 |
||
|
TPSCON49 (1) |
1 |
||
|
TPSCON51 |
2 |
||
|
TPSCON47 |
6 |
||
|
4P |
LV429228 |
1 |
|
|
LV429260 |
1 |
||
|
TPSCON50 |
1 |
||
|
TPSCON52 (1) |
2 |
||
|
TPSCON48 |
6 |
||
|
Châssis 630 : 320-630 A |
3P |
TPSCON53 |
1 |
|
4P |
TPSCON54 |
1 |
|
|
Châssis 1A : 800-1600 A |
3P |
33640 |
4 |
|
4P |
33641 |
4 |
|
|
(1) Connecteurs en aluminium pour bornes de charge uniquement. |
|||
Le connecteur de câble nu (références commerciales 33640 et 33641) n'est pas compatible avec l'épanouisseur, la prise additionnelle verticale ou la plage pour câble sur l'équipement de commutation de transfert TransferPacT Active Automatic 800-1600 A.
Pour plus d'informations sur l'installation, consultez les instructions de service suivantes sur le site Web de Schneider Electric :
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A : GEX2525501
-
TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A : GEX2525601
-
TransferPacT Active Automatic 800–1600 A : BQT7680301
DANGER