Control remoto voluntario
El control remoto voluntario es un módulo accesorio que se instala en el controlador TransferPacT Automatic o TransferPacT Active Automatic y que incluye las siguientes funciones:
-
Control remoto voluntario para N o A; se proporcionan 2 contactos NA.
-
Forzar apagado; se proporciona 1 contacto NA.
-
El indicador LED verde, ubicado en la parte frontal del accesorio, indica el estado de la alimentación y la conexión correcta del accesorio.
-
Comunicación con la MCU principal en el ATSE.
-
Solo se permite instalar un módulo de control remoto voluntario en el producto.
Aplicación voluntaria para N o A
La transferencia voluntaria es una entrada activa que puede transferir el ATSE a una fuente normal o alternativa según una serie de requisitos (como, por ejemplo, el ahorro de energía).
La transferencia voluntaria mantendrá la continuidad de la alimentación en la medida de lo posible. La función se omitirá si la fuente de destino pierde la alimentación. Por ejemplo, después de la transferencia voluntaria a A mientras la fuente A fallaba, el ATSE se transferirá de vuelta a N si N está disponible.
Una vez que la señal desaparezca, salga del modo voluntario.
Forzar apagado
Forzar apagado es una orden de parada de emergencia que transfiere el ATSE a la posición de apagado. Se cancelarán los modos de transferencia restantes, a excepción del control de maneta.
Una vez que desaparezca la señal, salga de Forzar apagado.
Bornes
A continuación, se indican los tres bornes de los módulos de control remoto voluntario:
-
V1-V0: voluntario para N
-
V2-V0: voluntario para A
-
F1-V0: forzar apagado
Tipo de señal
-
Entrada digital con contacto seco.
-
Se necesitan más de 200 ms de entrada para iniciar el control remoto voluntario.
Rendimiento
|
Características eléctricas |
Capacidad |
|---|---|
|
Ui |
30 V CC |
|
Corriente de entrada mínima |
5 mA |
|
Altitud |
2000 m |
Capacidad del cable para los bornes
La capacidad del cable para los bornes es de 0,05 a 2,6 mm2 (AWG 30 ~ 13).