区域选择联锁 (ZSI)
简介
区域选择联锁 (ZSI) 也称作区域约束,这种系统设计用于减轻配电设备在短路或接地故障情况下的压力。
ZSI 与之前协调良好的配电系统协同工作,通过减少清除电气故障花费的时间限制系统上的压力,同时在过流和接地故障保护设备之间维持系统协调。
ZSI 允许 MicroLogic Active 控制单元相互通讯,以便最近的上游断路器能够在不考虑所设置的时间延迟的情况下隔离和清除短路或接地故障。系统所有其他区域的设备(包括上游)仍然保持合闸,以维持对未受影响的负载提供服务。
如果没有 ZSI,协调良好的系统可导致最靠近电气故障的断路器清除故障,通常会出现故意延迟。如果有 ZSI,最靠近电气故障的设备忽略其预设短延时和接地故障延迟并清除电气故障且无任何故意延迟。
区域选择联锁可消除故意延迟并且不牺牲协调性,从而实现更快的脱扣时间。这样可通过减少系统在过流期间承受的允许通过电能的数量限制系统上的压力。
系统的协调性必须设置正确,以便区域选择联锁发挥作用。
可用性
IEC 标准的 MicroLogic Active 5.0 and 6.0 控制单元上提供区域选择联锁功能。
关于区域选择联锁与其他断路器系列的兼容性,请查阅 ZSI 接口模块说明书,它位于 Schneider Electric 网站:NHA12883
兼容 ZSI 的 MasterPacT MTZ 断路器在发货时已安装自我约束跳线。除非激活区域选择联锁,否则,自我约束跳线必须保持原位不动。如果拆下跳线而未激活区域选择联锁,断路器会忽略其编程的延迟并脱扣而无任何故意延迟。
工作原理
配备 MicroLogic Active 控制单元的许多断路器通过一条控制线互相连接,如下图所示。
检测到电气故障的控制单元向上游发送信号,并检查是否有来自下游的信号。如果有来自下游的信号,该断路器在其脱扣延迟的完整周期内保持合闸。如果没有来自下游的信号,该断路器立即分闸,不考虑脱扣延迟设置。
A 中的电气故障:仅断路器 1 检测到电气故障。由于没有收到来自下游的信号,它会立即分闸,不考虑脱扣延迟(设定为 0.3 秒)。
B 中的电气故障:断路器 1 和 2 检测到电气故障。断路器 1 收到来自 2 的信号,并在其脱扣延迟(设定为 0.3 秒)的整段时间内保持合闸状态。断路器 2 未收到来自下游的信号并立即分闸,不考虑其脱扣延迟(设定为 0.2 秒)。
/MicrologicX_Operating%20Principle_b5effd44_zh-CN_T001593733.gif)
设置此功能
可对 ZSI 输入指定下列设置:
-
短延时过流保护 (MicroLogic Active 5.0 and 6.0)
-
短延时过流保护和接地故障保护 (MicroLogic Active 6.0)
设置更改可通过 EcoStruxure Power Commission 软件进行。
连接原理
多源配电
连接线的特性
下表列出了设备间信号线的特性:
特性 |
值 |
---|---|
阻抗 |
每 300 米(1000 英尺)为 2.7 Ω |
最大长度 |
300 米(1000 英尺) |
电缆类型 |
双绞线 |
允许的导体截面积 |
0.4–2.5 mm2 (20–14 AWG) |
输入 Z3 和 Z4 互连限制(至下游设备) |
15 个设备 |
输出 Z1 和 Z2 互连限制(至上游设备) |
5 或 15 个设备,具体取决于上游设备 |