MicroLogic Active 测量值的特性
简介
下表显示 MicroLogic Active 控制单元中的可用测量并说明每种测量的下列信息:
-
单位
-
测量范围
电流
|
测量 |
单位 |
范围 |
|---|---|---|
|
A |
0(1)–20 In |
|
A |
0(1)–20 In |
|
A |
0(1)–20 In |
|
A |
0-20 In |
|
(1) 如果电流低于最低可测量电流,则测量将恢复为 0 A。
(2) 适用于连接并配置有 ENCT 的 4 极断路器或 3 极断路器。 (3) 仅适用于 MicroLogic Active E/EP/Ei 控制单元。 |
||
电流不平衡 (MicroLogic Active E/EP/Ei)
|
测量 |
范围 |
|---|---|
|
0-100% |
电流需量 (MicroLogic Active E/EP/Ei)
|
测量 |
单位 |
范围 |
|---|---|---|
|
A |
0-20 In |
|
A |
0-20 In |
|
(1) 适用于连接并配置有 ENCT 的 4 极断路器或 3 极断路器。 |
||
运行指标
|
测量 |
范围 |
|---|---|
|
相位旋转 |
123 或 132 |
|
负载类型 |
超前或滞后 (IEEE) |
|
电容或电感 (IEC) |
电压 (MicroLogic Active E/EP/Ei)
|
测量 |
范围 |
|---|---|
|
0(1)–1,150 V |
|
0(1)-660 V |
|
0(1)–1,150 V |
|
0(1)-600 V |
|
(1) 如果电压低于最低可测量电压 (10 V),则测量值将恢复为 0 V。 (2) 适用于连接并配置有 ENVT 的 4 极断路器或 3 极断路器。 |
|
电压不平衡 (MicroLogic Active E/EP/Ei)
|
测量 |
范围 |
|---|---|
|
0-100% |
|
0-100% |
|
0-100% |
|
0-100% |
|
(1) 适用于连接并配置有 ENVT 的 4 极断路器或 3 极断路器。 |
|
功率 (MicroLogic Active E/EP/Ei)
|
测量 |
范围 |
|---|---|
|
-16,000–+16,000 kW |
|
-16,000–+16,000 kW |
|
-16,000– +16,000 kvar |
|
-16,000– +16,000 kvar |
|
-16,000– +16,000 kVA |
|
-16,000– +16,000 kVA |
|
(1) 适用于连接并配置有 ENVT 的 4 极断路器或 3 极断路器。 |
|
功率需量 (MicroLogic Active E/EP/Ei)
|
测量 |
范围 |
|---|---|
|
-16,000–+16,000 kW |
|
-16,000– +16,000 kvar |
|
-16,000– +16,000 kVA |
功率因数 PF 和 cos φ (MicroLogic Active E/EP/Ei)
|
测量 |
范围 |
|---|---|
|
-1.00–+1.00 |
|
-1.00–+1.00 |
|
各相实时功率因数 PFA、PFB、PFC(1) |
-1.00–+1.00 |
|
|
-1.00–+1.00 |
|
(1) 适用于连接并配置有 ENVT 的 4 极断路器或 3 极断路器。 |
|
频率 (MicroLogic Active E/EP/Ei)
|
测量 |
范围 |
|---|---|
|
40-70 Hz |
可复位电能表 (MicroLogic Active E/EP/Ei)
|
测量 |
范围 |
|---|---|
|
总有功电能值 Ep |
-10,000,000 至 +10,000,000 kWh |
|
总有功电能值 Ep delivered 和 Ep received |
-10,000,000 至 +10,000,000 kWh |
|
总无功电能值 Eq |
-10,000,000 至 +10,000,000 kVARh |
|
总无功电能值 Eq delivered 和 Eq received |
-10,000,000 至 +10,000,000 kVARh |
|
视在电能 Es |
-10,000,000 至 +10,000,000 kVAh |