Resumen de funciones
| Parámetro | PM2110 | PM2120 | PM2130 |
|---|---|---|---|
| Clase de precisión para Wh |
Clase 1 |
Clase 1 |
Clase 0.5S |
| Clase de precisión para VARh |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
| Velocidad de muestreo por ciclo | 64 | 64 | 64 |
Intensidad:
|
ü | ü | ü |
Tensión:
|
ü | ü | ü |
Factor potencia
|
FP real |
FP real PF de desplazamiento * |
FP real PF de desplazamiento * |
| Frecuencia | ü | ü | ü |
Potencia:
|
ü | ü | ü |
| Desequilibrio trifásico | Intensidad |
Intensidad Tensión * |
Intensidad Tensión * |
|
Parámetros de demanda (kW, kVA, kVAR, I)
|
ü (Sin sello de fecha y hora) |
ü | ü |
|
Energía: kWh, kVAh, kVARh (4 cuadrantes)
|
Suministrada Recibida |
Suministrada Recibida Total * Neto * Último borrado (antiguo) * |
Suministrada Recibida Total * Neto * Último borrado (antiguo) * |
|
Horas de funcionamiento de la central de medida Horas de funcionamiento de carga Interrupciones de potencia |
ü | ü | ü |
THD:
|
ü | ü | ü |
| Armónicos individuales * | — | Hasta el armónico individual de orden 15 | Hasta el armónico individual de orden 31 |
Mín/Máx con sello de fecha
y hora *
|
— | ü | ü |
| RTC | — | ü | ü |
| Comunicaciones | POP | Modbus RTU RS-485 | Modbus RTU RS-485 |
| Módulos de E/S analógica expandibles (1 entrada y 1 salida) | — | — | ü |
| Módulos de E/S analógica expandibles (2 entradas y 2 salidas) | — | — | ü |
| Módulos de E/S digital expandibles (2 entradas y 2 salidas) | — | — | ü |
| Módulos de salidas de relé expandibles (2 entradas digitales y 2 salidas de relé) | — | — | ü |
Registro de datos
|
— | — | ü |
| Retrofit
(RtFt):
Configuración de modelos de datos de comunicación anteriores |
— | ü | ü |