NHA2779004-11

Caractéristiques

Paramètre PM2110 PM2120 PM2130
Classe de précision pour les Wh

Classe 1

Classe 1

Classe 0,5S

Classe de précision pour les VARh

1,0

1,0

1,0

Taux d’échantillonnage par période 64 64 64
Courant :
  • Moyenne par phase et pour les 3 phases

  • Courant neutre calculé

ü ü ü
Tension :
  • V L-N, moyenne par phase et pour les 3 phases

  • V L-L, moyenne par phase et pour les 3 phases

ü ü ü
Facteur de puissance
  • Total par phase et pour les 3 phases

Facteur de puissance vrai

Facteur de puissance vrai

Cosinus(phi) *

Facteur de puissance vrai

Cosinus(phi) *

Fréquence ü ü ü
Puissance :
  • Puissance active (kW), pour la phase et total

  • Puissance apparente (kVA), pour la phase et total

  • Puissance réactive (kVAR), pour la phase et total

ü ü ü
Déséquilibre des 3 phases Courant

Courant

Tension *

Courant

Tension *

Paramètres de valeur moyenne (kW, kVA, kVAR, I)

  • Dernière valeur moyenne

  • Valeur moyenne actuelle

  • Valeur moyenne prévue

  • Maximum de valeur moyenne : Horodatage du maximum de valeur moyenne *

ü

(pas d’horodatage)

ü ü

Énergie : kWh, kVAh, kVARh (4 quadrants)

  • Fournie (importée/directe)

  • Reçue (exportée/inverse)

Fournie

Reçue

Fournie

Reçue

Total *

Net *

Dernier effacement (ancien) *

Fournie

Reçue

Total *

Net *

Dernier effacement (ancien) *

Heures de fonctionnement de l’appareil

Heures d’exécution de charge

Interruptions de l’alimentation

ü ü ü
THD :
  • Tension Ph-N par phase

  • Tension Ph-Ph par phase

  • Courant par phase

ü ü ü
Harmoniques rang par rang * Jusqu’au 15e harmonique Jusqu’au 31e harmonique
Min/max avec horodatage *
  • Moyenne tension composée

  • Moyenne tension simple

  • Courant moyen

  • Fréquence

  • Puissance active totale

  • Puissance apparente totale

  • Puissance réactive totale

  • Facteur de puissance total

ü ü
RTC ü ü
Communications POP Modbus RTU RS-485 Modbus RTU RS-485
Modules d’extension E/S analogiques (1 entrée et 1 sortie) ü
Modules d’extension E/S analogiques (2 entrées et 2 sorties) ü
Modules d’extension E/S logiques (2 entrées et 2 sorties) ü
Modules à sortie de relais extensibles (2 entrées logiques et 2 sorties de relais) ü
Enregistrement de données
  • Énergie (W, VA, VAR) : Fournis / reçus

  • Puissance : Active / Apparente / Réactive (totale)

  • Énergie (W, VA, VAR, A) : Dernier

ü
RtFt (Rétroinstallation)

Permet de configurer des interfaces de communication des données plus anciennes

ü ü
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?