NHA2779005-11

Parámetros de Setup

La central de medida admite la configuración de varios parámetros de medición.
Nombre en pantalla Descripción Rango de entrada Valor predeterminado
tYPE= Configuraciones de sistemas de alimentación

Rango de entrada = 1P.Ln, 1P.LL, 1P.3L, 3P.3L, 3P.4L

NOTA: A través de ION Setup es posible establecer otras configuraciones de sistemas de alimentación.
3P.4L
Vt = Conexiones de TT

Rango de entrada = no.Vt, 2.VT, 3.VT, 1.VT

NOTA: Los parámetros de conexiones de TT se habilitan en función de la configuración del sistema de alimentación seleccionado.
no.Vt
Vt.Pr = Tensión primaria (V L-L) 0100 V a 999000 V
NOTA: Vt.Pr no estará habilitado si el valor de las conexiones de TT es no.VT.
120
Vt.SE = Tensión secundaria (V L-L) 100, 110, 115, 120 V
NOTA: Vt.SE no estará habilitado si el valor de las conexiones de TT es no.VT.
120
Ct = Terminal del TI A.1, A.2, A.3, A.12, A.23, A.31, A.123
NOTA: Los parámetros del terminal de Ct se habilitan en función de la configuración del sistema de alimentación y de conexiones de TT seleccionada.
A.123
Ct.Pr = Primario del TI 1 A a 32760 A
NOTA: El primario del TI puede establecerse hasta 32767 A a través del enlace de comunicaciones.
5
Ct.SE = Secundario del TI 1 A, 5 A 5
FrEq = Frecuencia del sistema 50 Hz, 60 Hz 50
Ph.Sq = Secuencia de fase 123, 321 123
A.SuP: Supresión de amperios (intensidad mínima a la que la central de medida comienza a funcionar) 5 mA a 99 mA

5

Pd = Demanda de potencia tHEr, t.Sb, t.b, t.rb, CS.b, CS.rb, CL.b, CL.rb t.b
Pd.CY = Periodo demanda de potencia De 1 a 60 min
NOTA: El tiempo de actualización de demanda está disponible para los métodos de bloque basculante bajo la demanda de potencia.
15
Pd.ut = Tiempo de actualización de demanda de potencia De 1 a 60 min
NOTA: El tiempo de actualización de demanda de potencia está disponible para los métodos de bloque basculante bajo la demanda de potencia.
15
Pd.SY = Hora de sincronización del reloj de demanda de potencia De 0:00 a 23:59
NOTA: La hora de sincronización del reloj está disponible únicamente para los métodos de bloque sincronizado por reloj y bloque basculante sincronizado por reloj bajo la demanda de potencia.
00,00
Ad = Demanda de intensidad tHEr, t.Sb, t.b, t.rb, CS.b, CS.rb, CL.b, CL.rb t.b
Ad.CY = Período de demanda de intensidad De 1 a 60 min 15
Ad.ut = Tiempo de actualización de demanda de intensidad De 1 a 60 min
NOTA: El tiempo de actualización de demanda de intensidad está disponible para los métodos de bloque basculante bajo la demanda de intensidad.
15
Ad.SY = Hora de sincronización del reloj de demanda de intensidad De 0:00 a 23:59
NOTA: La hora de sincronización del reloj está disponible únicamente para los métodos de bloque sincronizado por reloj y bloque basculante sincronizado por reloj bajo la demanda de intensidad.
00.00
LEd = LED Off, EnrG, ALM ALM
L.PLS = LED de longitud de impulso De 1 a 9999000 (Pulse per k_h)
NOTA: Los valores de impulsos por energía no pueden visualizarse si el LED no está activado.
1
L.PAr = Parámetro de energía de LED d.Wh, r.Wh, t.Wh, d.Vrh, r.Vrh, t.Vrh, d.VAh, r.VAh, t.VAh, nonE
NOTA: Los valores de los parámetros de LED no pueden visualizarse si el LED no está activado.
nonE
PASS = Contraseña 0000- 9999 0000
CoM = Comunicaciones
NOTA: El identificador, la velocidad en baudios y la paridad no pueden visualizarse si las comunicaciones están apagadas.
ON, OFF, RTFT
NOTA: ON/OFF: Habilitación/deshabilitación del puerto de comunicaciones.
NOTA: Retrofit (RTFT): Configuración de modelos de datos de comunicación anteriores.
ENCENDIDO
Id = Identificador de unidad 1 a 247 1
bAud = Velocidad en baudios 4800, 9600, 19200, 38400 19200
Prty = Paridad EVEn, odd, nonE EVEn
YEAr = RTC YYYY (de 2000 a 2127) NA
dAtE = Mes:Fecha

MM (mes): de 1 a 12

dd (día): de 1 a 31

NA
hour = Horas:Minutos

HH (horas): de 00 a 23

MM (minutos): de 00 a 59

NA

PoP = Salida de impulsos de comunicaciones

Off, EnrG

NOTA: Los parámetros de longitud de impulsos y energía no pueden visualizarse si POP está apagado.

EnrG

P.PLS = Longitud de impulsos POP

De 1 a 9999000 (pulse per k_h)

200

P.PAr = Parámetro de energía POP

Wh, VAh, Vrh

Wh

Hace referencia a los parámetros de configuración opcionales.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?