NHA2779006-11

Einrichtungsparameter

Das Messgerät unterstützt die Konfiguration verschiedener Messparameter.
Name auf dem Display Beschreibung Eingangsbereich Standardwert
tYPE= Stromnetzkonfigurationen

Eingangsbereich = 1P.Ln, 1P.LL, 1P.3L, 3P.3L, 3P.4L

HINWEIS: Andere Stromnetzkonfigurationen können über ION Setup eingestellt werden.
3P.4L
Vt = SPW-Anschluss

Eingangsbereich = no.Vt, 2.VT, 3.VT, 1.VT

HINWEIS: Die VT Connect-Parameter werden basierend auf der ausgewählten Stromnetzkonfiguration aktiviert.
no.Vt
Vt.Pr = Primärspannung (V L-L) 0100 V bis 999000 V
HINWEIS: „Vt.Pr“ wird nicht aktiviert, wenn „VT Connect“ auf „no.VT“ eingestellt ist.
120
Vt.SE = Sekundärspannung (V L-L) 100, 110, 115, 120 V
HINWEIS: „Vt.SE“ wird nicht aktiviert, wenn „VT Connect“ auf „no.VT“ eingestellt ist.
120
Ct = STW-Klemme A.1, A.2, A.3, A.12, A.23, A.31, A.123
HINWEIS: Die Ct Terminal-Parameter werden basierend auf der ausgewählten Stromnetz- und VT Connect-Konfiguration aktiviert.
A.123
Ct.Pr = STW primär 1 A bis 32760 A
HINWEIS: Die STW-Primärwicklung kann über die Kommunikationsschnittstelle auf bis zu 32767 A eingestellt werden.
5
Ct.SE = STW sekundär 1 A, 5 A 5
FrEq = Systemfrequenz 50 Hz, 60 Hz 50
Ph.Sq = Phasenfolge 123, 321 123
A.SuP: A.-Unterdrückung (Mindeststrom, bei dem das Messgerät in Betrieb genommen wird) 5 mA bis 99 mA

5

Pd = Leistungsmittelwert tHEr, t.Sb, t.b, t.rb, CS.b, CS.rb, CL.b, CL.rb t.b
Pd.CY = Leistungsmittelwert-Zeitraum 1 bis 60 Minuten
HINWEIS: Die Mittelwert-Aktualisierungszeit ist für Rollblock-Methoden für Leistungsmittelwerte verfügbar.
15
Pd.ut = Aktualisierungszeit für Leistungsmittelwert 1 bis 60 Minuten
HINWEIS: Die Leistungsmittelwert-Aktualisierungszeit ist für Rollblock-Methoden für Leistungsmittelwert verfügbar.
15
Pd.SY = Uhrensynchronisierungszeit für Leistungsmittelwerte 00:00 bis 23:59
HINWEIS: Die Uhrensynchronisierungszeit ist nur für die Methoden „Uhrsynchronisierter Block“ und „Uhrsynchronisierter Rollblock“ für Leistungsmittelwerte verfügbar.
00.00
Ad = Strommittelwert tHEr, t.Sb, t.b, t.rb, CS.b, CS.rb, CL.b, CL.rb t.b
Ad.CY = Strommittelwert-Zeitraum 1 bis 60 Minuten 15
Ad.ut = Aktualisierungszeit für Strommittelwert 1 bis 60 Minuten
HINWEIS: Die aktuelle Strommittelwert-Aktualisierungszeit ist für Rollblock-Methoden für Strommittelwerte verfügbar.
15
Ad.SY = Uhrensynchronisierungszeit für Strommittelwerte 00:00 bis 23:59
HINWEIS: Die Uhrensynchronisierungszeit ist nur für die Methoden „Uhrsynchronisierter Block“ und „Uhrsynchronisierter Rollblock“ für Strommittelwerte verfügbar.
00.00
LEd = LED Off, EnrG, ALM ALM
L.PLS = LED-Impulswertigkeit 1 bis 9999000 (Impuls pro k_h)
HINWEIS: Die Werte für Impuls pro Energie können nicht angezeigt werden, wenn die LED deaktiviert ist.
1
L.PAr = LED-Energieparameter d.Wh, r.Wh, t.Wh, d.Vrh, r.Vrh, t.Vrh, d.VAh, r.VAh, t.VAh, nonE
HINWEIS: Die LED-Parameterwerte können nicht angezeigt werden, wenn die LED deaktiviert ist.
nonE
PASS = Kennwort 0000–9999 0000
CoM = Kommunikation
HINWEIS: ID, Baudrate und Parität können nicht angezeigt werden, wenn die Kommunikation deaktiviert ist.
ON, OFF, RTFT
HINWEIS: ON / OFF: Zur Aktivierung/Deaktivierung der Kommunikationsschnittstelle.
HINWEIS: Nachrüstung (RTFT): Für die Konfiguration von Kommunikationsdatenmodell-Altversionen.
ON
Id = Geräte-ID 1 bis 247 1
bAud = Baudrate 4800, 9600, 19200, 38400 19200
Prty = Parität EVEn, odd, nonE EVEn
YEAr = Echtzeituhr YYYY ( 2000 bis 2127) N. z.
dAtE = Monat:Datum

MM (Monat) – 1 bis 12

dd (Tag) – 1 bis 31

N. z.
hour = Stunden:Minuten

HH (Stunden) – 00 bis 23

MM (Minuten) – 00 bis 59

N. z.

PoP = Kommunikations-Impulsausgang

Off, EnrG

HINWEIS: Impulswertigkeit und Energieparameter können nicht angezeigt werden, wenn der POP deaktiviert ist.

EnrG

P.PLS = POP-Impulswertigkeit

1 bis 9999000 (Impuls pro k_h)

200

P.PAr = POP-Energieparameter

Wh, VAh, Vrh

Wh

Zeigt optionale Einrichtungsparameter an
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?