NHA2779004-11

Paramètres de configuration

L’appareil permet de configurer différents paramètres de mesure.
Nom à l’écran Description Valeurs d’entrée Valeur par défaut
tYPE = Configurations de réseau électrique

Valeurs d’entrée = 1P.Ln, 1P.LL, 1P.3L, 3P.3L, 3P.4L

NOTE: D’autres de configurations de réseau électrique peuvent être définies dans ION Setup.
3P.4L
Vt = Connexion TT

Valeurs d’entrée = no.Vt, 2.VT, 3.VT, 1.VT

NOTE: Les paramètres Connexion TT sont activés selon la configuration de réseau électrique sélectionnée.
no.Vt
Vt.Pr = tension primaire (V L-L) 0100 V to 999000 V
NOTE: Vt.Pr n’est pas activée si Connexion TT est réglé sur « no.VT ».
120
Vt.SE = tension secondaire (V L-L) 100, 110, 115, 120 V
NOTE: Vt.SE n’est pas activée si Connexion TT est réglé sur « no.VT ».
120
Ct = Borne TC A.1, A.2, A.3, A.12, A.23, A.31, A.123
NOTE: Les paramètres Borne TC sont activés selon la configuration de réseau électrique et de connexion TT sélectionnée.
A.123
Ct.Pr = Primaire TC 1 A à 32760 A
NOTE: Le primaire du TC peut être réglé sur 32767 A via les communications.
5
Ct.SE = Secondaire de TC 1 A, 5 A 5
FrEq = Fréquence du système 50 Hz, 60 Hz 50
Ph.Sq = Séquence de phase 123, 321 123
A.SuP : A.Suppression (seuil de courant, c’est-à-dire minimum de courant auquel l’appareil se déclenche) 5 mA à 99 mA

5

Pd = Valeur moyenne de puissance tHEr, t.Sb, t.b, t.rb, CS.b, CS.rb, CL.b, CL.rb t.b
Pd.CY = Période de valeur moyenne de puissance 1-60 minutes
NOTE: La fréquence de mise à jour de la valeur moyenne est disponible pour les méthodes par intervalle tournant du paramètre de valeur moyenne de puissance.
15
Pd.ut = Fréquence de mise à jour de la valeur moyenne de puissance 1-60 minutes
NOTE: La fréquence de mise à jour de la valeur moyenne de puissance est disponible pour les méthodes par intervalle tournant du paramètre de valeur moyenne de puissance.
15
Pd.SY = Heure de synchronisation de l’horloge pour le calcul de valeur moyenne de puissance 00:00 à 23:59
NOTE: L’heure de synchronisation de l’horloge est uniquement disponible pour les méthodes à intervalle ou intervalle tournant synchronisé par horloge, sous le paramètre de valeur moyenne de puissance.
00.00
Ad = Valeur moyenne de courant tHEr, t.Sb, t.b, t.rb, CS.b, CS.rb, CL.b, CL.rb t.b
Ad.CY = Période de valeur moyenne de courant 1-60 minutes 15
Ad.ut = Fréquence de mise à jour de la valeur moyenne de courant 1-60 minutes
NOTE: La fréquence de mise à jour de la valeur moyenne de courant est disponible pour les méthodes par intervalle tournant du paramètre de valeur moyenne de courant.
15
Ad.SY = Heure de synchronisation de l’horloge pour le calcul de valeur moyenne de courant 00:00 à 23:59
NOTE: L’heure de synchronisation de l’horloge est uniquement disponible pour les méthodes à intervalle ou intervalle tournant synchronisé par horloge, sous le paramètre de valeur moyenne de courant.
00.00
LEd = LED Off, EnrG, ALM ALM
L.PLS = Poids d’impulsion du voyant LED 1 à 9999000 (impulsions par k_h)
NOTE: Les valeurs d’impulsions par énergie ne peuvent pas être affichées lorsque le voyant LED est éteint.
1
L.PAr = Paramètre d’énergie LED d.Wh, r.Wh, t.Wh, d.Vrh, r.Vrh, t.Vrh, d.VAh, r.VAh, t.VAh, nonE
NOTE: Les valeurs de paramètre LED ne peuvent pas être affichées lorsque le voyant LED est éteint.
nonE
PASS = Mot de passe 0000 - 9999 0000
COM = Communication
NOTE: Les paramètres d’identification, de vitesse de transmission et de parité ne peuvent être affichés lorsque les communications sont désactivées.
ON, OFF, RTFT
NOTE: ON / OFF : Permet d’activer et désactiver les ports de communication.
NOTE: RTFT (Rétroinstallation) : Permet de configurer des interfaces de communication des données plus anciennes.
ON
Id = Identification unité 1 à 247 1
bAud = Vitesse de transmission 4800, 9600, 19200, 38400 19200
Prty = Parité EVEn, odd, nonE EVEn
YEAr = RTC AAAA (2000 à 2127) N/A
dAtE = Mois:Date

MM (mois) : 1-12

dd (jour) : 1-31

N/A
hour = Heures:Minutes

HH (heures) : 00-23

MM (minutes) : 00-59

N/A

PoP = Sortie à impulsions de communication

Éteint, EnrG

NOTE: Les paramètres de poids d’impulsion et d’énergie ne peuvent pas être affichées lorsque la fonction POP est désactivée.

EnrG

P.PLS = Poids d’impulsion POP

1 à 9999000 (impulsions par k_h)

200

P.PAr = Paramètre d’énergie POP

Wh, VAh, Vrh

Wh

Indique un paramètre de configuration facultatif
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?