Fonction ZSI
Principe de fonctionnement
La fonction de sélectivité logique ZSI (zone-selective interlocking) est utilisée pour réduire les forces électrodynamiques exercées sur l'installation en raccourcissant le temps nécessaire à la suppression des défauts tout en maintenant la sélectivité temporelle entre les différents équipements.
Un fil pilote interconnecte plusieurs disjoncteurs équipés de déclencheurs MicroLogic A/E/P, comme illustré dans le schéma ci-dessus.
Le déclencheur qui détecte un défaut envoie un signal en amont et vérifie qu'un signal lui parvient de l'aval. En cas de signal provenant de l'aval, le disjoncteur reste fermé durant la totalité du délai de déclenchement. En l'absence de signal provenant de l'aval, le disjoncteur s'ouvre immédiatement, quel que soit le délai de déclenchement configuré.
-
Défaut 1 :
Seul le disjoncteur A détecte le défaut. Comme il ne reçoit aucun signal de l'aval, il s'ouvre immédiatement malgré son délai de déclenchement défini sur 0,3.
-
Défaut 2 :
Les disjoncteurs A et B détectent le défaut. Le disjoncteur A reçoit un signal de la part de B et reste fermé pendant toute la durée de son délai de déclenchement défini sur 0,3. Le disjoncteur B ne reçoit pas de signal depuis l'aval et s'ouvre immédiatement malgré son délai de déclenchement défini sur 0,2.
Câblage
-
Impédance maximale : 2,7 Ω / 300 m (1000 pi.)
-
Capacité des connecteurs : 0,4 à 2,5 mm² (AWG 21 à 14)
-
Fils : un ou plusieurs conducteurs
-
Longueur maximale : 3000 m (10000 pi.)
-
Limites à l'interconnexion d'appareils :
-
La sortie ZSI - OUT commune (Z1) et la sortie ZSI - OUT (Z2) peuvent être connectées à 10 appareils en amont maximum.
-
Un maximum de 100 appareils en aval peuvent être raccordés à l'entrée ZSI - IN commune (Z3) et à une entrée ZSI - IN CR ( Z4) ou GF (Z5).
-