Protection contre les surtensions (ANSI 59)
Présentation
La protection contre les surtensions (ANSI 59) surveille en permanence le niveau de tension des alimentations. Lorsque le niveau de tension d'une installation dépasse les limites acceptables, les informations fournies par la protection contre les surtensions permettent l'exécution de l'action appropriée pour rétablir le bon fonctionnement de l'installation.
Ces informations permettent de générer des alarmes et de déclencher le disjoncteur le cas échéant. En outre, la surveillance continue des tensions phase-phase ou phase-neutre permet l'exécution de l'action appropriée pour sécuriser le fonctionnement de l'installation lors de situations anormales ou critiques, par exemple : délestage, basculement de source, démarrage d'un générateur de secours.
Conditions préalables requises
Le Digital Module ANSI 27/59 - Minimum/maximum de tension doit être acheté et installé sur une unité de contrôle MicroLogic .X
La protection contre les surtensions nécessite une alimentation 24 Vcc externe.
La protection contre les surtensions est compatible avec :
-
les unités de contrôle MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X et 7.0 X pour la norme IEC
-
les unités de contrôle MicroLogic 3.0 X, 5.0 X et 6.0 X pour la norme UL
-
les unités de contrôle MicroLogic X équipées du micrologiciel 002.000.002. ou version ultérieure. Les versions de micrologiciel antérieures doivent être mises à jour.
Les données en provenance du Digital Module sont accessibles à distance via les interfaces de communication IFE/EIFE ou IFM si la version du micrologiciel IFE/EIFE ou IFM est compatible avec le module numérique. Pour plus d’informations, consultez la compatibilité du micrologiciel des interfaces de communication.
Principe de fonctionnement
Inhibition de la protection
Pour inhiber la protection contre les surtensions (ANSI 59-1 ou ANSI 59-2), les deux conditions suivantes doivent être remplies :
-
L'inhibition est activée sur une protection spécifique (ANSI 59-1 ou ANSI 59-2) via le paramètre Inhibition.
-
L'inhibition des protections optionnelles est activée par une entrée du module IO. La fonction Inhibition de protection optionnelle doit être affectée à une entrée du module IO.
Pour plus d'informations sur l'inhibition des protections optionnelles, reportez-vous au document Enerlin'X IO - Module d'interface d'entrée/sortie pour un seul disjoncteur - Guide d'exploitation.
Paramétrage de toutes les protections contre les sous-tensions/surtensions
Avant de régler d'autres paramètres, sélectionnez le type de tensions à surveiller :
-
Tension phase/phase VLL (réglage d'usine)
-
Tension phase/neutre VLN (sélectionner ce paramètre uniquement avec les disjoncteurs à 4 pôles ou les disjoncteurs à 3 pôles avec ENVT câblé et configuré)
Il peut être défini comme suit :
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)
-
Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)
Paramétrage de la protection ANSI 59-1
Les paramètres de la protection contre les surtensions sur une phase (ANSI 59-1) sont les suivants :
-
Mode Vmax1 : active (ON) ou désactive (OFF) la protection.
-
Action Vmax1 : définit le résultat de l'activation de la protection contre les surtensions (déclenchement ou alarme).
-
Déclenchement : le disjoncteur se déclenche et trois événements sont générés (dépassement, ordre de déclenchement, déclenchement).
-
Alarme : deux événements sont générés (dépassement et ordre de déclenchement).
-
-
Inhibition Vmax1 : active (ON) l'inhibition de la protection par le module IO.
-
Vmax1 : seuil de la protection contre les surtensions sur une phase
-
tVmax1 : temporisation de la protection contre les surtensions sur une phase
Ils peuvent être définis comme suit :
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)
-
Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)
La fonction de doubles réglages ne s'applique pas à la protection contre les surtensions sur une seule phase. Lorsque la fonction de doubles réglages est activée, les paramètres de protection contre les surtensions sont les mêmes quel que soit le jeu de paramètres activé (jeu A ou jeu B).
Paramétrage de la protection ANSI 59-2
Les paramètres de la protection contre les surtensions sur toutes les phases (ANSI 59-2) sont les suivants :
-
Mode Vmax2 : active (ON) ou désactive (OFF) la protection.
-
Action Vmax2 : définit le résultat de l'activation de la protection contre les surtensions (déclenchement ou alarme).
-
Déclenchement : le disjoncteur se déclenche et trois événements sont générés (dépassement, ordre de déclenchement, déclenchement).
-
Alarme : deux événements sont générés (dépassement et ordre de déclenchement).
-
-
Inhibition Vmax2 : active (ON) l'inhibition de la protection par le module IO.
-
Vmax2 : seuil de la protection contre les surtensions sur toutes les phases (ANSI 59-2)
-
tVmax2 : temporisation de la protection contre les surtensions sur toutes les phases (ANSI 59-2)
Ils peuvent être définis comme suit :
-
Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)
-
Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)
La fonction de doubles réglages ne s'applique pas à la protection contre les surtensions sur toutes les phases. Lorsque la fonction de doubles réglages est activée, les paramètres de protection contre les surtensions sont les mêmes quel que soit le jeu de paramètres activé (jeu A ou jeu B).
Paramètres de protection
Les paramètres des protections ANSI 59-1 et ANSI 59-2 sont les suivants :
|
Type |
Paramètres |
Unité |
Plage de réglages |
Étape |
Réglage usine |
Précision |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANSI 27 ANSI 59 |
Sélection de la tension |
– |
VLL phase/phase/ VLN phase/neutre |
– |
VLL phase/phase |
– |
|
ANSI 59-1 |
Mode Vmax1 |
– |
ON/OFF |
– |
OFF |
– |
|
Action Vmax1 |
– |
Alarme/Déclenchement |
– |
Alarme |
– |
|
|
Inhibition Vmax1 |
– |
ON/OFF |
– |
OFF |
– |
|
|
Vmax1 |
V |
20-1200 |
1 |
20 |
± 2 % |
|
|
tVmax1 |
s |
0(1)–300 |
0,01 |
10,00 |
± 2 %, ± 20 ms |
|
|
ANSI 59-2 |
Mode Vmax2 |
– |
ON/OFF |
– |
OFF |
– |
|
Action Vmax2 |
– |
Alarme/Déclenchement |
– |
Alarme |
– |
|
|
Inhibition Vmax2 |
– |
ON/OFF |
– |
OFF |
– |
|
|
Vmax2 |
V |
20-1200 |
1 |
20 |
± 2 % |
|
|
tVmax2 |
s |
0(1)–300 |
0,01 |
10,00 |
± 2 %, ± 20 ms |
|
|
(1) Avec une temporisation inférieure à 50 ms, la protection contre les surtensions peut se déclencher sur un phénomène passager, comme une surtension causée par des perturbations atmosphériques. |
||||||
Caractéristiques de la protection
Caractéristiques de la protection contre les surtensions :
-
Temporisation définie
-
Réarmement instantané
-
Hystérésis : fixe 98 %
-
Temps minimum de coupure : 50 ms
-
Temps maximum de coupure : 140 ms avec temporisation réglée à 0 s
Evénements prédéfinis
La fonction génère les événements prédéfinis suivants :
|
Code |
Evénement |
Historique |
Sévérité |
|---|---|---|---|
|
0x6411 (25617) |
|
Déclenchement |
Elevé |
|
0x6211 (25105) |
|
Protection |
Faible |
|
0x6311 (25361) |
|
Protection |
Moyenne |
|
0x642B (25643) |
|
Déclenchement |
Elevé |
|
0x622B (25131) |
|
Protection |
Faible |
|
0x632B (25387) |
|
Protection |
Moyenne |
|
0x0EF8 (3832 |
|
Protection |
Faible |
|
0x0D0C (3340) |
|
Configuration |
Moyenne |
Les événements prédéfinis ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur. Pour des informations générales sur les événements, reportez-vous à la section Gestion des événements.
Les événements de protection sont générés comme suit :
-
Le dépassement de seuil est généré lors de l'activation de la protection.
-
L'ordre de déclenchement est généré lorsque le délai de protection expire.
L'ordre de déclenchement n'est pas généré lorsque la protection optionnelle est inhibée.
-
Le déclenchement est généré lors de l'activation du déclencheur voltmétrique du disjoncteur (MITOP).
Le déclenchement n'est pas généré lorsque :
-
la protection facultative est réglée sur le mode alarme ;
-
la protection facultative est inhibée.
-
Actions recommandées
|
Code |
Evénement |
Actions recommandées |
|---|---|---|
|
0x6411 (25617) |
|
Réinitialisez l'appareil ou utilisez l'Assistant analyse de défaut de Application EcoStruxure Power Device. |
|
0x642B (25643) |
|
Réinitialisez l'appareil ou utilisez l'Assistant analyse de défaut de Application EcoStruxure Power Device. |
|
0x0D0C (3340) |
|
Corrigez l’erreur de configuration avec le logiciel EcoStruxure Power Commission :
|
Réinitialisation d'un événement de déclenchement
Pour plus d'informations sur la réinitialisation du disjoncteur après un déclenchement suite à un défaut électrique, consultez le document approprié :
-
MasterPacT MTZ1 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur
-
MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs - Guide utilisateur