DOCA0102FR-12

Alarme de défaut à la terre (ANSI 51N/51G)

Présentation

Les fonctions d'alarme de défaut de terre et de différentiel fonctionnent comme les protections de défaut de terre et différentielle, avec les mêmes capteurs. Elles sont indépendantes de ces protections et utilisent leurs propres paramètres.

L'alarme de défaut de terre est basée soit sur la somme des phases et du courant neutre, soit sur le signal fourni par un capteur externe, un transformateur de courant neutre externe (ENCT) ou un transformateur de courant pour la protection de terre (SGR) via le module MDGF.

La fonction d'alarme de différentiel est une alarme de courant résiduel basée sur le courant mesuré par un cadre sommateur incluant les 3 phases ou les 3 phases et le neutre.

Conditions préalables requises

La fonction d'alarme de défaut de terre est disponible lorsque le Digital Module ANSI 51N/51G Alarme défaut terre a été installé sur l'unité de contrôle MicroLogic.

La fonction d'alarme de défaut de terre est alimentée par le courant qui passe à travers les transformateurs de courant internes du disjoncteur. Elle ne nécessite pas d'alimentation externe supplémentaire.

La fonction d'alarme de défaut de terre est compatible avec :

  • Disjoncteurs à 3 et 4 pôles

  • Unités de contrôle MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X et 7.0 X pour la norme IEC

  • Unités de contrôle MicroLogic 3.0 X, 5.0 X et 6.0 X pour la norme UL

  • Unités de contrôle MicroLogic X équipées du micrologiciel 002.000.002 ou version ultérieure. Les versions de micrologiciel antérieures doivent être mises à jour.

Les données en provenance du Digital Module sont accessibles à distance via les interfaces de communication IFE/EIFE ou IFM si la version du micrologiciel IFE/EIFE ou IFM est compatible avec le module numérique. Pour plus d’informations, consultez la compatibilité du micrologiciel des interfaces de communication.

NOTE: Une fois installé sur une unité de contrôle MicroLogic 7.0 X, le Digital Module ANSI 51N/51G Alarme défaut terre active l'alarme de différentiel.

Des capteurs externes peuvent être utilisés :

  • Transformateur de courant neutre externe (ENCT) : mesure du courant sur le neutre. Pour plus d'informations sur l'installation de ENCT, consultez cette instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : NHA14388.

  • Protection de terre SGR : inclut une protection terre et un capteur SGR installé autour de la connexion du point neutre du transformateur à la terre. Pour plus d'informations sur l'installation du capteur SGR, consultez cette instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : NHA92405.

  • Cadre sommateur externe : mesure du courant résiduel. Pour plus d'informations sur l'installation du cadre sommateur externe, consultez cette instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : NVE35468.

Principe de fonctionnement

L'alarme de défaut de terre fonctionne comme la protection de défaut de terre, à ceci près qu'une alarme est générée au lieu d'un déclenchement.

Configuration de la fonction

Les paramètres d'alarme de défaut de terre sont les suivants pour MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X et 6.0 X :

  • Mode d'alarme Ig : active ou désactive l'alarme de défaut de terre

  • Alarme Ig : seuil de l'alarme de défaut de terre

  • Alarme tg : temporisation de l'alarme de défaut de terre

Les paramètres d'alarme de différentiel sont les suivants pour MicroLogic 7.0 X (norme IEC) :

  • Mode d'alarme IΔn : active ou désactive l'alarme de différentiel

  • Alarme IΔn : seuil de l'alarme de différentiel

  • Alarme Δt : temporisation de l'alarme de différentiel

La configuration peut être effectuée :

  • Avec le logiciel EcoStruxure Power Commission (protection par mot de passe)

  • Avec l'application Application EcoStruxure Power Device (protection par mot de passe)

La fonction de double réglage ne s'applique pas à l'alarme de défaut de terre. Lorsque la fonction de double réglage est activée, les paramètres d’alarme de défaut de terre sont les mêmes quel que soit le jeu de réglages activé (A ou B).

Paramètres des fonctions

Paramètres de l’alarme de défaut de terre pour MicroLogic 2.0 X, 5.0 X et 6.0 X (norme IEC)

Paramètre

Unité

Plage

Pas de réglage

Réglage usine

Précision

Mode d'alarme Ig

ON/OFF

OFF

Alarme Ig

A

0,2-1 x In

1

0,2 x In

±10 %

Alarme tg

s

1-10

0,1

1

±500 ms

Paramètres de l’alarme de défaut de terre pour MicroLogic 3.0 X, 5.0 X et 6.0 X UL standard:

Paramètre

Unité

Plage

Pas de réglage

Réglage usine

Précision

Mode d'alarme Ig

ON/OFF

OFF

Alarme Ig

A

120-1200

1

120

±10 %

Alarme tg

s

1-10

0,1

1

±500 ms

Paramètres de l'alarme de différentiel pour MicroLogic 7.0 X (norme IEC)

Paramètre

Unité

Plage

Pas de réglage

Réglage usine

Précision

Mode d'alarme IΔn

ON/OFF

OFF

Alarme IΔn

A

0,5-22

0,1

0,5

Conforme à la norme IEC 60947-2 Annexe B

Alarme Δt

s

1-10

0,1

1

±2%

NOTE: Pour distinguer l'alarme de différentiel du défaut de différentiel, le seuil de l'alarme doit être inférieur de 75 % à celui du défaut.

Evénements prédéfinis

La fonction génère l'événement prédéfini suivant pour les unités de contrôle MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X et 6.0 X :

Code

Evénement

Historique

Sévérité

0x050C (1292)

Alarme Ig

Protection

Moyenne

L'événement d'alarme Ig n'est pas généré lorsque le mode d'alarme Ig est réglé sur OFF.

La fonction génère l'événement prédéfini suivant pour les unités de contrôle MicroLogic 7.0 X :

Code

Evénement

Historique

Sévérité

0x050D (1293)

Alarme IΔn

Protection

Moyenne

L'événement d'alarme IΔn n'est pas généré lorsque le mode d'alarme IΔn est réglé sur OFF.

Les événements prédéfinis ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur. Pour des informations générales sur les événements, reportez-vous à la section Gestion des événements.

Actions recommandées

Code

Événement

Actions recommandées

0x050C (1292)

Alarme Ig

Vérifiez l’isolement entre phase/neutre et terre.

0x050D (1293)

Alarme IΔn

Vérifiez l’isolement entre phase/neutre et terre

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.