Digital Module Capture d'onde sur événement de déclenchement
Présentation
Le Digital Module Capture d’onde sur événement de déclenchement permet de capturer des formes d'onde courtes et longues.
Capture de forme d'onde courte
La fonction de capture de forme d'onde courte enregistre cinq cycles de courants de phase et de neutre après le déclenchement des fonctions de protection standard et optionnelles. La période d'échantillonnage est de 512 μs. La fonction de capture de forme d'onde courte enregistre quatre cycles avant l'événement de déclenchement et un après.
De plus, la fonction de capture de forme d'onde courte enregistre l'état numérique des paramètres suivants :
-
Événement TRIP : activation du déclencheur voltmétrique du disjoncteur (MITOP)
-
SDE : contact de signalisation défaut électrique
-
OPEN : position Ouvert du disjoncteur
-
ZSI-out et ZSI-in : signaux ZSI
Une seule capture de forme d'onde courte au déclenchement est disponible à la fois. Une nouvelle capture de forme d'onde courte remplace la précédente.
Aucune capture de forme d'onde courte n'est disponible à la livraison. Une capture de forme d'onde courte au déclenchement est disponible suite à un déclenchement du disjoncteur causé par une fonction de protection standard ou optionnelle. Les déclenchements dus aux tests menés avec le logiciel EcoStruxure Power Commission ne sont pas enregistrés.
La capture de forme d'onde courte est enregistrée dans la mémoire non volatile sans nécessiter d'alimentation 24 Vcc externe.
La capture de forme d'onde courte est un fichier COMTRADE (format courant pour l'échange de données transitoires). Reportez-vous à la norme IEEE C37.111 ou IEC 60255-24 pour plus d'informations concernant le format de fichier COMTRADE.
Capture de forme d'onde longue
La fonction de capture de forme d'onde longue enregistre 50 cycles de courants de phase, de neutre et de tension phase à neutre après un déclenchement causé par une fonction de protection standard ou optionnelle. La période d'échantillonnage est de 625 μs. La fonction de capture de forme d'onde longue enregistre 35 cycles avant l'événement de déclenchement et 15 cycles après.
La fonction de capture de forme d'onde longue enregistre l'état numérique de l'événement OPERATE à l'issue de la temporisation associée.
Trois captures de forme d'onde longue au déclenchement sont disponibles à la fois. Une nouvelle capture de forme d'onde longue remplace la plus ancienne.
Aucune capture de forme d'onde longue n'est disponible à la livraison. Une capture de forme d'onde longue au déclenchement est disponible suite à un déclenchement du disjoncteur causé par une fonction de protection standard ou optionnelle. Les déclenchements dus aux tests menés avec le logiciel EcoStruxure Power Commission ne sont pas enregistrés.
La fonction de capture de forme d'onde longue nécessite une alimentation 24 Vcc externe pour enregistrer la capture dans la mémoire non volatile.
La capture de forme d'onde longue est un fichier COMTRADE (format courant pour l'échange de données transitoires). Reportez-vous à la norme IEEE C37.111 ou IEC 60255-24 pour plus d'informations concernant le format de fichier COMTRADE.
Conditions préalables
Le Digital Module Capture d’onde sur événement de déclenchement est un Digital Module en option qui peut être acheté et installé sur une unité de contrôle MicroLogic X.
Les conditions préalables suivantes doivent être remplies :
-
L'application Application EcoStruxure Power Device doit être installée sur un smartphone.
-
Ce smartphone doit être connecté à l'unité de contrôle MicroLogic X via Bluetooth ou USB OTG.
-
L'horloge MicroLogic X doit être à jour.
Le Digital Module Capture d’onde sur événement de déclenchement est compatible avec :
-
les unités de contrôle MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X et 7.0 X pour la norme IEC
-
les unités de contrôle MicroLogic 3.0 X, 5.0 X et 6.0 X pour la norme UL
-
La capture de forme d'onde courte est disponible sur les unités de contrôle MicroLogic X équipées du micrologiciel 001.000.000. ou version ultérieure.
-
La capture de forme d'onde longue est disponible sur les unités de contrôle MicroLogic X équipées du micrologiciel 002.000.000. ou version ultérieure.
Les données en provenance du Digital Module sont accessibles à distance via les interfaces de communication IFE/EIFE ou IFM si la version du micrologiciel IFE/EIFE ou IFM est compatible avec le module numérique. Pour plus d’informations, consultez la compatibilité du micrologiciel des interfaces de communication.
Disponibilité des données
La capture de forme d'onde est affichée :
-
Dans Application EcoStruxure Power Device, via Bluetooth ou USB OTG
-
Dans le logiciel EcoStruxure Power Commission
La capture d’onde peut être exportée dans le format de fichier COMTRADE, via Application EcoStruxure Power Device ou le logiciel EcoStruxure Power Commission, en vue de son exploitation dans le logiciel Wavewin-SE de Schneider Electric.
Les noms de fichier des captures de forme d'onde respectent les formats suivants :
-
Capture de forme d’onde courte : wfctnnnn_MM_JJ_AAAA_HH_MM_SS
-
Capture de forme d’onde longue : long_wfctnnnn_MM_JJ_AAAA_HH_MM_SS