Alarmes & historique
Description
Le menu comporte les menus suivants :
|
Niveau 1 |
Niveau 2 |
Niveau 3 |
Description de la fonction |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
Affiche les événements à entrée/sortie de sévérité moyenne et haute, après l'apparition et avant la fin de l'alarme. n correspond au nombre d'alarmes actives ou continues. Les déclenchements ne sont pas affichés. |
|
|
Affiche l'historique des déclenchements, avec la date et l'heure de chaque déclenchement. |
||
|
|
Affiche l'historique des événements de sévérité moyenne et haute, avec la date et l'heure, pour les types d'événements suivants :
Les déclenchements ne figurent pas dans l'historique. |
Ecran d'alarme
L'écran d'une alarme active contient les informations suivantes :
Titre de l'écran : Alarme
Description : jusqu'à 3 lignes de texte de description de la nature de l'alarme (événement de sévérité moyenne ou haute).
Code d'événement
État de l'événement: Occurrence
Date et heure de survenue de l'alarme.
Utilisez les flèches haut et bas situées en bas de l'écran pour naviguer entre les écrans d'alarmes actives.
Ecrans Hist. déclenchements
Ces écrans contiennent les informations suivantes :
Titre de l'écran : Hist. déclenchements
Description : jusqu'à 3 lignes de texte de description de la nature du déclenchement (événement de sévérité haute).
Code d'événement
État de l'événement: Occurrence
La date et l'heure de survenue de l'événement.
Utilisez les flèches haut et bas situées en bas de l'écran pour naviguer entre les écrans de l'historique des déclenchements.
Ecrans Hist. alarmes
Ces écrans contiennent les informations suivantes :
Titre de l'écran : Historique des alarmes
Description : jusqu'à 3 lignes de texte de description de la nature de l'alarme (événement de sévérité moyenne ou haute).
Code d'événement
État de l'événement:
-
Fin : pour les événements à entrée/sortie
-
Apparition : pour les événements à impulsion
La date et l'heure de survenue ou de fin de l'événement.
Utilisez les flèches haut et bas situées en bas de l'écran pour naviguer entre les écrans de l'historique des alarmes.